Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"329220","name":"PSS u2 P12 F/S -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002097116","0010200209711680IL"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSS u2 P12 F/S -R
Ürün numarası: 329220
GTIN: 4046548111446
PSS 4000 otomasyon sisteminde PSS u2 için ana modül, dağıtılmış I/O
modülü, I/O sinyallerinin ön işlemesi, arıza emniyetli ve standart, 2
RJ45 soket konektörü, SafetyNET p, microSD kart yuvası,
gittikçe artan çevre gereksinimleri ve demiryolu uygulamaları için
PSS 4000 otomasyon sisteminde PSS u2 için ana modül, dağıtılmış I/O modülü, I/O sinyallerinin ön işlemesi, arıza emniyetli ve standart, 2 RJ45 soket konektörü, SafetyNET p, microSD kart yuvası, gittikçe artan çevre gereksinimleri ve demiryolu uygulamaları için
Genel veri
| Approval |
CE
TÜV |
| Uygulama aralığı | Standard/Fail-safe |
Teknik veri
Programlama
| IEC 61131 programlama | Evet |
| Çoklu programlama | ja |
Cpu
| Kullanıcı belleği toplam | 20 MB |
| Süre sapması | +/- 10s/Tag |
| Ana bellek | 256 MB |
Çıkarılabilir
| Plug-in memory | µSD-Karte |
SafetyNET p arayüzü
| Safetynet i/f konektör tipi | RJ45 |
| Safetynet iletim hızı | 100 MBit/s |
| SafetyNet ilet. hızı ayarı | automatisch |
| SafetyNET p döngü süresi | 2 ... 60 000 ms |
Modbus / TCP
| MODBUS döngü süresi | 2 ... 2000 000 ms |
Ham UDP
| RAW UDP döngü süresi | 2 ... 2000 000 ms |
Çevresel veri
| Stand. 1 demiryolu uyg. sitesi | EN 50125-3 |
| Stand.1 demir.için uyg. sitesi | Gleisbereich (1m - 3m) |
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -40 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-78
EN 50125-3 |
| Nem oranı | |
| Condensation permitted? | EN 60068-2-30 |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 50121-4
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | IP54 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Module Supply und SafetyNET p |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Funktionsisolierung |
Mekanik Veri
| Gövde malzemesi | PC |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Yükseklik boyutu | 107.4 |
| Genislik boyutu | 93.7 |
| Derinlik boyutu | 95.8 |
| Net agirlik | 260 |
| Brüt ağırlık | 270 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242207 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC000236 |
| GTIN | 4046548111446 |
| Cilt | 1.553 dm3 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Devreye alım aksesuarları
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, aksesuarlar, arka panel, elektronik modüller için, 4 yuva, artançevresel gereksinimler ve demir yolu uygulamaları
için, genişlik 50,1 mm, yükseklik
107 mm, montaj mesafelerine dikkat edin.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, aksesuarlar, blendajlı bağlantı elemanı, ana modüller için, güçkaynağı modülleri
ve modül taşıyıcılar, 4 bağlantı, 4 sıralı, genişlik 50 mm, genelyükseklik
sistem monte edildiğinde yaklaşık 120 mm, montaj mesafelerine dikkatedin,
üst başlıklı ray üzerinde mekanik kilit, PU 10 parça.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, kısa
sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, uzun
sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin
etiketleme braketleri için, kısa sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin
etiketleme modülleri için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, modül taşıyıcı için, 23,5 x 10,5 mm,
PU 10 parça.
SafetyNET p Cable
380000
Ölçüm cihazı ile, Cat5e (100 mBit/s), PUR, sarı RAL1003, 2x2x0.35,renkli
tekli kablolar: Beyaz, sarı, mavi, turuncu
Stripping Tool
380070
Ethernet ve
SafetyNET p kablolarının hızlı ve çok aşamalı sıyrılması için araç, PU 1set.
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45 geçmeli konektör, düz, IP20, 4 pimli, Cat5e, AWG 22 (4 çekirdekli),
kablo çapı: 6,3-6,7 mm
RJ45 Connector
380401
RJ45 geçmeli konektör, düz, IP20, 8 pimli, Cat6a, IDC bağlantısı, AWG
22, kablo çapı: 5,5-8,5 mm
Mecburi operasyon aksesuarları
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
PSS u2, aksesuarlar, microSD bellek kartı, 1 GB, endüstriyel,
PSS u2 ana modülleri için
PSS u2 PS1 -R
329302
Modül beslemesini ve çevre birimi beslemesini bağlamak amacıyla
PSS u2 ana modülü için besleme voltajı modülü, fonksiyonel topraklamaiçin
bağlantı, potansiyel yalıtım, artan çevre gereksinimleri ve demiryolu
uygulamaları için
Opsiyonel aksesuarlar
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
PSS u2, aksesuarlar, microSD bellek kartı, 4 GB, endüstriyel,
PSS u2 ana modülleri için PSS u2 P42 F/S (-R) ana modülündekullanıldığında, ana modülün
donanım sürümü HW ≥ 1.2 veya YOM ≥ 2025 olmalıdır.
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
PSS u2, aksesuarlar, microSD bellek kartı, 8 GB, endüstriyel, WIBU
CodeMeter teknolojisi, PSS u2 ana modülleri için.
PSS u2 P42 F/S (-R) ana modülünde kullanıldığında, ana modülün
donanım sürümü HW ≥ 1.2 veya YOM ≥ 2025 olmalıdır.