text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS u2 P12 F/S -R

製品コード: 329220
GTIN: 4046548111446
オートメーションシステムPSS 4000のPSS u2用ヘッドモジュール、 I/O信号を事前に処理する機能を備えた分散型I/Oモジュール、 安全および一般、RJ45メスコネクタ2個、SafetyNET p、 microSDカード用スロット、厳しい環境要件および鉄道アプリケーションに対応

認証 CE  
TÜV  
アプリケーション範囲 Standard/Fail-safe  
 
IEC 61131プログラミング 可  
Multiプログラミング 可  
ユーザメモリ合計 20 MB  
時差 +/-10 秒/日  
RAM 256 MB  
プラグインメモリ マイクロSDカード  
Safetynet I/Fのコネクタタイプ RJ45  
Safetynet通信速度 100 MBit/s  
Safetynet通信速度の設定 自動  
SafetyNET pサイクル時間 2~60 000 ms  
MODBUSサイクル時間 2~2000 000 ms  
RAW UDPサイクル時間 2~2000 000 ms  
規格1鉄道の取り付け位置 EN 50125-3  
規格1鉄道アプリケーション分野 トラック領域(1m - 3m)  
周囲環境条件... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -40  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
EN 50125-3  
相対湿度・温度 95 % r. F. bei 40 °C  
結露耐性 EN 60068-2-30  
EMC試験の適用規格~ EN 50121-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
広帯域ノイズ EN 60068-2-64  
加速度衝撃の適用規格1 20 m/s²  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け IP54  
保護構造、ハウジング IP20  
回路1の電位分離
電位分離1のタイプ 機能絶縁  
ハウジング素材 PC  
ハウジング下部素材 PC  
高さ 107.4  
93.7  
奥行き 95.8  
実量 260  
総重量 270  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
GTIN 4046548111446  
ボリューム 1.553  dm3
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

アクセサリ(試運転用)

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2、アクセサリ、バックプレーン、電子モジュール用、4スロット、 環境要件の増加への対応および鉄道アプリケーション用、幅50.1mm、高さ 107 mm、取り付け距離に注意。
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2、アクセサリ、シールド接続ファンクション、ヘッドモジュール、電源モジュール およびモジュールキャリア用、4つの接続、4列、幅50mm、取り付けシステム全高 約120 mm、取り付け間隔に注意、 DINレール上に機械式ロック、PU 10個。
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ショート バージョン、23.5 x 10.5 mm、PU 10個。
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ロング バージョン、103 x 10.5 mm、PU 10個。
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ショートバージョン、23.5 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ロングバージョン、103 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、モジュールキャリア用、23.5 x10.5mm、 PU 10個。
SafetyNET p Cable per mtr
SafetyNET p Cable per mtr 380000
メートル単位、Cat5e(100mビット/s)、PUR、黄色RAL1003、2x2x0.35、シングルワイヤ 色: 白、黄、青、オレンジ
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
EthernetおよびSafetyNETpケーブルの高速および多段階ストリッピング用ツール、 PU 1セット。
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45プラグインコネクタ (ストレート)、IP20、4ピン、Cat5e、AWG 22 (4芯)、 ケーブル径: 6.3~6.7mm
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
RJ45プラグインコネクタ (ストレート)、IP20、8ピン、Cat6a、IDC接続、AWG 22、ケーブル径: 5.5~8.5mm

アクセサリ(操作に必須)

µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2、アクセサリ、microSDメモリカード、1 GB、産業用、 PSS u2ヘッドモジュール用
PSS u2 PS1 -R
PSS u2 PS1 -R 329302
PSS u2用ヘッドモジュールにモジュール接続のための電源モジュール 供給電源および周辺電源、機能アースに接続、 電位分離、厳しい環境要件および鉄道 アプリケーションに対応

アクセサリ(オプション)

µSD Memory Card 4GB industrial
µSD Memory Card 4GB industrial 328837
PSS u2、アクセサリ、microSDメモリカード、4 GB、産業用、 PSS u2ヘッドモジュール用。ヘッドモジュールPSS u2 P42 F/S(-R)で使用する場合、 ヘッドモジュールのハードウェアバージョンはHW 1.2以降、またはYOM2025以降であること。
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU 328838
PSS u2、アクセサリ、microSDメモリカード、8 GB、産業用、WIBU CodeMeter技術、PSS u2ヘッドモジュール用。 ヘッドモジュールPSS u2 P42 F/S (-R)で使用する場合、 ヘッドモジュールのハードウェアバージョンはHW 1.2以降、またはYOM2025以降であること。