Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"329220","name":"PSS u2 P12 F/S -R","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0400","00102002097116","0010200209711680IL"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSS u2 P12 F/S -R
Numero dell'articolo: 329220
GTIN: 4046548111446
Modulo principale per PSS u2 nel sistema di automazione PSS 4000, modulo
I/O decentralizzato con preelaborazione dei segnali di I/O, failsafe estandard, 2
connettori RJ45, SafetyNET p, slot per scheda microSD, per
requisiti ambientali gravosi e applicazioni ferroviarie
Modulo principale per PSS u2 nel sistema di automazione PSS 4000, modulo I/O decentralizzato con preelaborazione dei segnali di I/O, failsafe estandard, 2 connettori RJ45, SafetyNET p, slot per scheda microSD, per requisiti ambientali gravosi e applicazioni ferroviarie
Dati generali
| Omologazione |
CE
TÜV |
| Campo di applicazione | Standard/Fail-safe |
Dati tecnici
Programmazione
| Programmazione IEC 61131 | Sì |
| Programmazione Multi | ja |
CPU
| Memoria utente totale | 20 MB |
| Deviazione temporale | +/- 10s/Tag |
| RAM | 256 MB |
Supporti rimovibili
| Supporto memoria collegabile | µSD-Karte |
Interfaccia SafetyNET p
| Tp.connett.interf.SafetyNet | RJ45 |
| Velocità trasmiss. SafetyNet | 100 MBit/s |
| Impost.veloc.trasm. SafetyNet | automatisch |
| Tempo di ciclo SafetyNet p | 2 ... 60 000 ms |
Modbus/TCP
| Tempo di ciclo MODBUS | 2 ... 2000000 ms |
UDP grezzo
| Tempo di ciclo RAW UDP | 2 ... 2000000 ms |
Dati ambientali
| Pos.mont. Norma 1 ferr. | EN 50125-3 |
| Pos.mont. sec. Norma 1 ferr. | Gleisbereich (1m - 3m) |
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -40 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-78
EN 50125-3 |
| Indicazione umidità | |
| Condensazione ammessa | EN 60068-2-30 |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 5000 m |
| EMC sec. norma .... |
P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 50121-4 P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| RumoreBandaLarga secondo | EN 60068-2-64 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | IP54 |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti | IP20 |
Separazione potenziale
| Isolamento elettrico 1 tra | Module Supply und SafetyNET p |
| Tipo isolamento elettrico 1 | Funktionsisolierung |
Dati meccanici
| Materiale custodia | PC |
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Altezza | 107.4 |
| Larghezza | 93.7 |
| Profondità | 95.8 |
| Peso netto | 260 |
| Peso lordo | 270 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| GTIN | 4046548111446 |
| Volume | 1.553 dm3 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessori obbligatori per il funzionamento
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
PSS u2, accessori, scheda di memoria microSD, 1 GB, versioneindustriale,
per moduli principali PSS u2
PSS u2 PS1 -R
329302
Modulo di alimentazione tensione per il modulo principale PSS u2 per ilcollegamento di Module
Supply e Periphery Supply, collegamento per la messa a terra funzionale,
isolamento elettrico, per condizioni ambientali gravose e applicazioni
ferroviarie
Accessori opzionali
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
PSS u2, accessori, scheda di memoria microSD, 4 GB, versioneindustriale, per
moduli principali PSS u2. In caso di impiego nel modulo principale PSSu2 P42 F/S (-R),
la versione hardware del modulo principale deve essere ≥ HW 1.2 o YOM ≥2025.
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
PSS u2, accessori, scheda di memoria microSD, 8 GB, industriale,tecnologia WIBU
CodeMeter, per moduli principali PSS u2.
Se utilizzato nel modulo principale PSS u2 P42 F/S (-R), la versionehardware
del modulo principale deve essere ≥ HW 1.2 o YOM ≥ 2025.
Accessori per la messa in servizio
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, accessori, portamodulo, per moduli elettronici, 4 slot, per
ambienti gravosi e applicazioni ferroviarie, larghezza 50,1 mm, altezza
107 mm, rispettare le distanze indicate per il montaggio.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, accessori, elemento di collegamento schermato per moduliprincipali, moduli di rete
e supporto per moduli, 4 collegamenti, a 4 file, larghezza 50 mm,altezza totale
sistema montato ca. 120 mm, rispettare le distanze previste per ilmontaggio, bloccaggio
meccanico su guida DIN, contenuto della confezione: 10 pz.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione
corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione
lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura dei
moduli elettronici, versione corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura deimoduli elettronici, versione lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per supporto per moduli, 23,5x 10,5 mm,
contenuto della confezione 10 pz.
SafetyNET p Cable
380000
Articolo a metraggio, Cat5e (100mBit/s), PUR, giallo RAL1003, 2x2x0,35,colore
dei singoli fili: bianco, giallo, blu, arancione
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Connettore RJ45, assiale, IP20, 4 poli, Cat5e, AWG 22 (4 fili),
Diametro del cavo: 6,3-6,7mm
RJ45 Connector
380401
Connettore RJ45, assiale, IP20, 8 poli, Cat6a, connessione IDC, AWG
22, Diametro del cavo: 5,5-8,5mm