Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"329220","name":"PSS u2 P12 F/S -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002097116","0010200209711680IL"]}
Vastaava kuva
PSS u2 P12 F/S -R
Tuotenumero: 329220
GTIN: 4046548111446
PSS 4000 -automaatiojärjestelmän PSS u2:n päämoduuli, hajautettuI/O-moduuli, jossa I/O-signaalien esikäsittely, vikasietoinen ja vakio,2 RJ45-pistoketta, SafetyNET p, paikka microSD-kortille, korotettuihinympäristövaatimuksiin ja rautatiesovelluksiin.
PSS 4000 -automaatiojärjestelmän PSS u2:n päämoduuli, hajautettuI/O-moduuli, jossa I/O-signaalien esikäsittely, vikasietoinen ja vakio,2 RJ45-pistoketta, SafetyNET p, paikka microSD-kortille, korotettuihinympäristövaatimuksiin ja rautatiesovelluksiin.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
TÜV |
| Käyttöalue | Standard/Fail-safe |
Tekniset tiedot
Ohjelmointi
| IEC 61131 -ohjelmointi | kyllä |
| Multi-ohjelmointi | ja |
CPU
| Käyttäjämuistin yhteensä | 20 MB |
| Kellonajan poikkeama | +/- 10s/Tag |
| Työmuisti | 256 MB |
Irrotettava tietoväline
| Liitettävä tallennusväline | µSD-Karte |
SafetyNET p -liitäntä
| Liitint. SafetyNet-liitäntä | RJ45 |
| Safetynet-siirtonop | 100 MBit/s |
| Asetus Safety-siirtonop | automatisch |
| Jaksonaika SafetyNet p | 2 ... 60 000 ms |
Modbus/TCP
| Jaksonaika MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
Raw UDP
| Jaksonaika RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Ympäristötiedot
| As.paikka stand1 Rautatie | Gleisbereich (1m - 3m) |
| As.paikka stand1 Rautatie | EN 50125-3 |
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | -40 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-78
EN 50125-3 |
| Kosteusrasitus erittely | |
| Kondens. sallittu ? | EN 60068-2-30 |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 5000 m |
| EMC standardi |
P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 50121-4 P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Laajakaistamelut | EN 60068-2-64 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | IP54 |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet | IP20 |
Potentiaalinen erottaminen
| Pot.erotus 1 välillä | Module Supply und SafetyNET p |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | Funktionsisolierung |
Mekaaniset tiedot
| Kotelon materiaali | PC |
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Mitta korkeus | 107.4 |
| Leveysmitta | 93.7 |
| Syvyysmitta | 95.8 |
| Nettopaino | 260 |
| Bruttopaino | 270 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242207 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC000236 |
| GTIN | 4046548111446 |
| Volume | 1.553 dm3 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |