Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"402214","name":"PIT m3 key mode 4","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT m3 key mode 4
Kód materiálu: 402214
GTIN:
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA |
| Princip snímače | Transpondér |
Technická data
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 39 mm |
| Rozměr šířka | 55 mm |
| Rozměr hloubka | 8 mm |
| Čistá váha | 6 g |
| Celková hmotnost | 8 g |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |