Le soluzioni di sicurezza per le presse devono essere non solo flessibili ed affidabili, ma anche convenienti. Pilz è in grado di fornire un valido supporto nelle fasi di aggiornamento e retrofit delle presse, e garantirne un funzionamento sicuro. In qualità di partner di grande esperienza nella tecnica/tecnologia di trasformazione, Pilz è in grado di supportare i propri clienti nella riprogettazione, nel retrofit e per l’intero ciclo di vita della macchina al fine di garantire la sicurezza della pressa.
Presse
Aggiornamento, retrofit e utilizzo di presse in totale sicurezza
Nuova serie di norme EN ISO 16092 per la sicurezza delle presse!
La serie di norme EN ISO 16092 è costituita da quattro parti. La parte 1 descrive gli aspetti generali in materia di sicurezza per tutti i tipi di presse. La parte 2 illustra le presse meccaniche, la parte 3 le presse idrauliche e la parte 4 le presse pneumatiche. In conformità alla Direttiva macchine alcuni tipi di presse rientrano nell’allegato IV, ossia tra le “macchine pericolose” con una procedura di conformità specifica basata in particolare su norme EN armonizzate. EN ISO 16092 parte 1 e parte 3 sono armonizzate da marzo 2019. Il periodo di transizione terminerà nel settembre 2021 per le norme EN 692 e EN 13736 e nel marzo 2021 per la EN 693.
- EN ISO 16092-1: Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 1: Requisiti di sicurezza generali
- prEN ISO 16092-2: Macchine utensili - Sicurezza delle presse -Parte 2: Presse meccaniche. Precedente: EN 692
- EN ISO 16092-3: Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 3: Requisiti di sicurezza per presse idrauliche. Precedente: EN 693
- prEN ISO 16092-4 Macchine utensili - Sicurezza delle presse -Parte 4: Presse pneumatiche. Precedente EN 13736.
Modifiche rilevanti
- Il livello delle singole funzioni di sicurezza era stato ancora definito in conformità alla norma EN 954-1 da tempo revocata. L’attuale serie di norme comprende ora i requisiti del Performance Level richiesto secondo EN ISO 13849-1.
- Il tipo di azionamento dell’avvio di movimenti pericolosi è stato completamente riesaminato e rivalutato in relazione all'accessibilità.
- Sono state rielaborate le disposizioni in materia di misurazione della rumorosità.
- La pubblicazione come serie di norme è avvenuta con una parte generale indipendente dall'azionamento e parti di norme specifiche per pressa.
Cosa offre Pilz nell’ambito della sicurezza delle presse?
- Oltre 25 anni di esperienza nel campo della sicurezza delle presse
- Membro del comitato tecnico europeo presso il DIN con accesso diretto all’evoluzione normativa vigente
- Soluzioni di sicurezza per tutti i tipi di presse: grazie ai servizi Pilz che si estendono dalla Valutazione del rischio alla Verifica della conformità internazionale
- Esecuzione di valutazioni tecniche complesse e interventi sulle relative macchine
- Retrofit di presse e attività relativa a nuove macchine
- Implementazione di sistemi di controllo presse: sia per le nuove presse che per il rinnovo di impianti già esistenti
- Prodotti: i moduli compatti di sicurezza PNOZmulti 2 e il sistema di automazione PSS 4000 con moduli speciali e moduli software per la regolazione sicura delle presse.
Presse sicure – Con i moduli compatti configurabili PNOZmulti 2
I sistemi di controllo PNOZmulti 2 sono sistemi di sicurezza modulari: sono disponibili due dispositivi base e numerosi moduli di espansione per molteplici possibilità di impiego. I moduli compatti sono particolarmente semplici da implementare grazie al tool software liberamente configurabile. L'hardware e le funzioni software necessarie vengono configurate direttamente nel tool.
Per la supervisione delle presse meccaniche, Pilz ha appositamente sviluppato il modulo di uscita a semiconduttore PNOZ m EF 8DI2DOT bipolare che consente di regolare le valvole di sicurezza per le presse ma anche altri attuatori che devono essere commutati in modo bipolare. PNOZ m EF 8DI2DOT è provvisto di due uscite di sicurezza e di otto ingressi digitali per i quali è possibile configurare un tempo di filtro. Massimo vantaggio da tempi di ciclo ridotti di circa 3 ms e tempi di risposta rapidi inferiori a 8 ms. Grazie ai moduli per presse certificati di PNOZmulti Configurator, la configurazione delle funzioni di sicurezza delle presse è semplice e veloce!
Pressa nuova o retrofit: con i suoi 22,5 mm di larghezza, il nuovo modulo è idoneo per qualsiasi quadro elettrico!
Soluzioni e progetti di sicurezza per ogni tipo di pressa
Pilz offre soluzioni per ogni tipo di pressa: dalla stazione di lavoro manuale alla linea di presse totalmente automatizzata. Per requisiti speciali in ambito tecnica delle presse, Pilz ha sviluppato una camma elettronica che, in combinazione con il sistema di automazione PSS 4000, è in grado di aumentare la produttività e la sicurezza delle presse. Sviluppato in particolare per le presse piegatrici, Pilz propone il sistema di sicurezza e misura basato su telecamere PSENvip, una soluzione estremamente efficace.
Retrofit – Aumento della produttività di vecchie presse
Grazie alla realizzazione di progetti di successo nel retrofit delle presse, gli esperti Pilz sono in grado di equipaggiare anche vecchi modelli di presse con i più recenti sistemi di controllo e di sicurezza. Le presse eccentriche o quelle idrauliche, ad esempio, si caratterizzano per la solida struttura e la robusta meccanica che conferiscono loro una lunga durata. Dopo avere eseguito il retrofit le presse possono soddisfare tutti i requisiti di sicurezza, produttività e qualità per altri dieci o vent'anni.
I vantaggi per la sicurezza delle presse
Soluzioni Pilz per la sicurezza delle presse
- Sicurezza per uomini e macchine e concomitanti disponibilità e flessibilità elevate
- Maggiore produttività grazie a procedure ottimizzate e alle più recenti tecnologie di controllo e dei sensori
- Riduzione dei tempi di fermo macchina e di inattività
- Service per l'intero ciclo di vita della macchina: valutazione del rischio, certificazione CE, formazione utente specifica
- Soluzioni di sicurezza collaudate secondo norme e standard internazionali.
Richiedete ulteriori informazioni sulle soluzioni e i progetti di sicurezza per le macchine utensili.
Download
I flyer Pilz contengono informazioni complete su tutte le soluzioni offerte per le presse e la lavorazione dei metalli: prodotti e servizi dedicati all'ammodernamento, al retrofit e all'utilizzo delle presse.
Domande? Contattateci!
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
America
- Messico: +52 55 5572 1300
- Brasile: + 55 11 4942-7032
- Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Russia: +7 495 6654993
- Spagna: +34 938497433
- Danimarca: +45 74436332
- Svizzera: +41 62 889 79 32
- Germania: +49 711 3409 444
- Belgio: +32 9 321 75 70
- Turchia: +90 216 5775552
- Paesi Bassi: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portogallo: +351 229 407 594
- Regno Unito: +44 1536 460866
Asia - Pacifico
- Corea del Sud: +82 31 778 3390
- Nuova Zelanda: +64 9 6345350
- Giappone: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailandia: +66 210 54613
- Cina: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334