Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

L'unico e originale tra i sistemi di sicurezza configurabili!

Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

I sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti sono presenti sul mercato dal 2002 e attualmente utilizzati in centinaia di migliaia di applicazioni. Con questi dispositivi è possibile realizzare numerose funzioni di sicurezza su una macchina o un impianto.

Grazie alla struttura modulare, PNOZmulti può essere adattato alle dimensioni della macchina o dell'impianto. Grazie ai numerosi moduli disponibili – ad es. per il controllo della velocità o del motore fermo, ai moduli di uscita o ingresso analogici o ai diversi dispositivi base – è possibile gestire la propria applicazione con la massima flessibilità. I sistemi di sicurezza sono multifunzionali, liberamente configurabili e personalizzabili per molti settori della costruzione di macchine e impianti.

PNOZmulti controlla funzioni di sicurezza come l'arresto di emergenza, i ripari mobili, le barriere fotoelettriche, comandi bimanuali e molte altre ancora. I sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti rappresentano uno standard di sicurezza internazionale per tutti i tipi di macchina!

Conoscete già la seconda generazione dei moduli compatti PNOZmulti? Una storia di successo che continua!

Vantaggi

  • soluzione ottimale a partire da 4 funzioni di sicurezza
  • elevato potenziale di risparmio in tutte le fasi di ingegnerizzazione grazie al software intuitivo
  • tempi di fermo macchina ridotti grazie alla semplicità di diagnostica
  • certificato in tutto il mondo
Vantaggi

Caratteristiche dei sistemi di sicurezza PNOZmulti

Caratteristiche dei sistemi di sicurezza PNOZmulti
  • 10 dispositivi base per diverse esigenze: stand-alone o modulari espandibili, per ambienti industriali gravosi, con interfacce seriali o ETH, versioni speciali per applicazioni con presse o bruciatori
  • moduli di uscita con uscite a semiconduttore o relè
  • dispositivo per il controllo sicuro della velocità e per il controllo del movimento
  • moduli per il collegamento sicuro di dispositivi base PNOZmulti o di moduli PDP decentralizzati
  • moduli fieldbus per il collegamento a sistemi fieldbus principali
  • software PNOZmulti Configurator per la creazione di funzioni di sicurezza

Applicazioni – sicure e convenienti

I sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti vengono utilizzati in numerose applicazioni e nei settori più diversi. La combinazione intelligente tra le funzioni di sicurezza e di automazione, il concept modulare e la semplicità di configurazione consentono il controllo di macchine semplici e degli impianti più complessi. La flessibilità di PNOZmulti lo rende sicuramente adatto anche alla vostra applicazione!

Applicazioni – sicure e convenienti

La gamma di prodotti Pilz: PNOZmulti

Conoscete già la seconda generazione dei moduli compatti PNOZmulti? Una storia di successo che continua!

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334