Industrie 4.0 per Pilz

Pilz ha partecipato attivamente alla creazione di Industrie 4.0 sin dall’inizio

In qualità di membro della piattaforma di ricerca e promozione SmartFactoryKL Pilz partecipa attivamente alla definizione di standard per Industrie 4.0. Lo scopo della piattaforma consiste nello sviluppo di sistemi di fabbrica innovativi in grado di trasformare la visione di Industrie 4.0 in realtà.

Pilz si dedica, in stretta collaborazione con le altre aziende partner di SmartFactoryKL, ad una linea di produzione in grado di mostrare praticamente aspetti fondamentali di Industrie 4.0. In questa linea, un modulo di lavorazione Pilz svolge la lavorazione del pezzo in maniera intelligente memorizzandone le personalizzazioni Il modello utilizza sistemi di controllo, diversi tipi di sensori, azionamenti, componenti di infrastrutture di rete e sistemi per il comando e visualizzazione Pilz.

Grazie all'intelligenza di controllo decentralizzata, alla robotica di servizio mobile, a una diagnostica e visualizzazione intelligenti come pure a una connessione cloud, la Smart Factory presente nello stand realizza diversi prodotti personalizzati in dimensione di lotto 1. Dal sensore, passando per l'azionamento, fino al sistema di controllo e alla robotica, tutti i prodotti Pilz funzionano connessi in rete.

Industrie 4.0 e i prodotti Pilz

Produzione intelligente di Pilz

Per Pilz “Industrie 4.0” non rappresenta solo un progetto del futuro, bensì è già realtà oggi nei processi produttivi. Viene utilizzato un sistema intelligente di trasporto pezzi sviluppato da Pilz. Questo sistema velocizza e semplifica il caricamento di circuiti stampati e le operazioni di saldatura. I portapezzi individuano il percorso autonomamente grazie a un chip RFID integrato, spostandosi dall’impianto di saldatura fino all'unità di montaggio.

Manutenzione predittiva per Pilz

per il controllo delle produzione i dati macchina vengono raccolti ed elaborati in modo mirato, consentendo di acquisire importanti informazioni sui cambiamenti delle lavorazioni e sull'usura delle macchine. Tutto ciò permette di eseguire attività di manutenzione in modo preventivo.

La "manutenzione predittiva" evita guasti e tempi di fermo macchina. Inoltre è previsto il salvataggio dei documenti operativi aggiornati in un cloud Pilz. Tutti i dati e documenti sono sempre disponibili in tempo reale e possono essere consultati mediante dispositivi mobili da qualsiasi punto dell’area produttiva.

Manutenzione predittiva per Pilz

IT nella produzione collegata in rete

Industrie 4.0, Safety e Security

La produzione collegata in rete richiede requisiti più elevati in termini di sicurezza IT. e, di conseguenza, investe in un'ampia infrastruttura IT per il controllo di tutto il traffico dati. L'investimento include un nuovo sistema computerizzato autonomo che soddisfi gli standard più moderni. L'analisi costante dei dati di processo e di tutti gli altri dati consente di individuare tempestivamente le anomalie.

Inoltre, per le singole aree di produzione sono stati installati diversi sistemi firewall che permettono di definire il livello richiesto di Security per ogni singola area. Vengono evitati guasti, rischi di sicurezza e il know-how è al sicuro.

Pilz partecipa attivamente ai seguenti comitati e progetti:

“Pilz la fabbrica intelligente 4.0"

Pilz conferisce la massima priorità anche all'importante collaborazione tra i reparti di IT e ingegnerizzazione della produzione nell'ambito del progetto Industrie 4.0. “Pilz la fabbrica intelligente 4.0” raccoglie operatori dei reparti di produzione e IT che ricevono le risorse necessarie per progettare e implementare progetti comuni sull'argomento Industrie 4.0.

 

Pilz la fabbrica intelligente

Maggiori informazioni su Industrie 4.0 in Pilz!

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334