Sicurezza delle macchine nell’industria automobilistica

I requisiti nell'ambito della sicurezza delle macchine

Sicurezza delle macchine nell’industria automobilistica

La produzione automatizzata di automobili è costantemente divisa tra esigenze di convenienza, efficienza e sicurezza. Le singole fasi produttive, ad es. lavorazione con presse, costruzione scocche, impianti di verniciatura o linee di montaggio, implicano i più diversi requisiti relativi alla sicurezza delle macchine. La sfida è riuscire ad integrare i requisiti di sicurezza delle macchine in modo da garantire allo stesso tempo un'elevata disponibilità ed efficienza degli impianti.

 

L'esperienza Pilz nell'ambito della sicurezza delle macchine

Grazie alla gamma di servizi progettati per tutto il ciclo di vita o per singole fasi di una macchina, Pilz è in grado di garantire il massimo livello di sicurezza nella produzione delle automobili.

  • Aumento della produttività grazie ad un uso corretto della sicurezza delle macchine
  • Utilizzo sicuro di celle robotizzate, presse, centri di elaborazione e sistemi di trasporto grazie alla valutazione dei rischi, alle soluzioni di sicurezza e alla validazione offerti da Pilz
  • Interpretazione internazionale e applicazione delle norme di tipo C rilevanti: EN ISO 10218-1, ANSI B-11 o ISO 16092
  • Esecuzione delle procedure di verifica della conformità di singole macchine o di impianti collegati

I servizi Pilz

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334