Interruttori di sicurezza

Controllo ottimale della posizione

Cinque diversi interruttori di sicurezza

Gli interruttori di sicurezza possono essere implementati per il controllo dei più svariati ripari mobili. Quando si apre un dispositivo di sicurezza, si occupano di arrestare i movimenti pericolosi della macchina. Per questa operazione sono disponibili i più svariati principi funzionali: interruttori di sicurezza di tipo meccanico, magnetico o codificato.

Alla tua applicazione occorre un bloccaggio di sicurezza a causa della presenza di movimenti inerziali pericolosi? Anche in questo caso Pilz è in grado di proporre una vasta gamma di prodotti adatti allo scopo. Tutte le informazioni su questo tema sono disponibili nella sezione Interruttori di sicurezza con bloccaggio

Flessibilità di impiego conformemente a EN ISO 14119 - I vantaggi degli interruttori di sicurezza

  • Struttura compatta per un’installazione semplice, con ingombri ridotti
  • Possibilità di utilizzo in molteplici applicazioni
  • Risparmio sui costi grazie al collegamento in serie
  • Lunga durata del prodotto grazie alla custodia robusta
  • Soluzione di sicurezza completa e conveniente in combinazione con le unità di elaborazione Pilz
Disegno di una macchina per la saldatura della lamiera

Caratteristiche degli interruttori di sicurezza

Grafica con le parole EN ISO 14119
  • Conformità ai requisiti della Norma EN/ISO 14119
  • Meccanismo/codifica: meccanico (PSENmech), magnetico senza contatto (PSENmag, PSENhinge), senza contatto codificato (PSENcode) e completamente codificato, dispositivo unico e completamente codificato (PSENcode)
  • Grado di protezione: IP65 (PSENmech), IP67 (PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Controllo sicuro di ripari mobili e posizione - per ogni ambiente e applicazione

Per il controllo di porte nelle recinzioni, per sportelli, coperture e portoni avvolgibili e/o per il rilevamento della posizione: queste sono le funzioni gestite dagli interruttori di sicurezza PSENmech, PSENmag e PSENcode. Gli interruttori di sicurezza Pilz soddisfano, in modo particolarmente conveniente, i requisiti previsti da EN ISO 14119 e combinano alla perfezione produttività e sicurezza con immediatezza e semplicità d’uso.

Gli interruttori di sicurezza di Pilz sono disponibili in diverse versioni e con diversi principi di funzionamento. Possono essere utilizzati anche in presenza di condizioni ambientali critiche e gravose. Il collegamento in serie degli interruttori di sicurezza permette un ulteriore risparmio in termini di costi!

I sensori da soli non sono comunque sufficienti: si ottiene una soluzione completa solo con le unità di valutazione corrispondenti. A tale scopo, Pilz offre una soluzione di sicurezza completa composta da sensori e sistema di controllo. Le soluzioni Pilz permettono di risparmiare tempo e costi nell'implementazione di tutti i componenti, inclusa la sicurezza certificata.

Impianto industriale di colore blu con ripari

La gamma di prodotti Pilz: interruttori di sicurezza

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334