• 3
220 Prodotti trovati
PMI v807
266807
PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 7", risoluzione 800 x 600Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 4 GB, SS ...

Su richiesta
PITreader
402255
PITreader base unit. Sistema di autenticazione RFID. Contenuto: unità base, connettore [402307]. Accessorio richiesto: P ...

Su richiesta
PITreader key adapter h
402308
1x PITreader Sede per chiave orizzontale + 1x dado. Accessorio richiesto per PITreader base unit [402255].

Su richiesta
PITmode fusion
402251
PITmode fusion. Sistema di autenticazione e selezione della modalità operativa sicura e funzionale all’interno del pacch ...

Su richiesta
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Unità di controllo di sicurezza per la selezione della modalità operativa. 4 modalità oper ...

Su richiesta
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
Set di connettori per dispositivo di controllo di sicurezza perselezione modalità operativa: PIT m4SEU [402250]. Compost ...

Su richiesta
PMI v812
266812
PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 12,1", risoluzione 1280 x800 Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 4 GB ...

Su richiesta
PMI v815
266815
PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 15,6", risoluzione 1920 x1080 Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 4 G ...

Su richiesta
PITreader key ye g
402260
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazioni configurabili a piacere Colore: giallo materi ...

Su richiesta
PITreader key ye 1
402261
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1 Colore: giallo mater ...

Su richiesta
PITreader key ye 2
402262
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1 e 2 Colore: giallo m ...

Su richiesta
PMI v704e
266704
PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 4,3", risoluzione 480 x272 Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 512 MB ...

Su richiesta
PITreader key ye 3
402263
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2 e 3 Colore: giall ...

Su richiesta
PITreader key ye 4
402264
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3 e 4 Colore: gi ...

Su richiesta
PIT m3.2p
402230
PITmode Selettore elettronico per l’installazione del pannello di controllo e per la selezione sicura di 5 modalità oper ...

Su richiesta
PMI v707e
266707
PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 7", risoluzione 800 x 600Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 512 MB, ...

Su richiesta
PITreader key ye 5
402265
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5 Colore: ...

Su richiesta
PITreader key ye 5 service
402269
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5 (servic ...

Su richiesta
PIT m3.3p
402240
PITmode Selettore elettronico per l’installazione del pannello dicontrollo e per la selezione sicura di 3 modalità opera ...

Su richiesta
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITgatebox con PITreader key (unità pulsanti), custodia con arresto diemergenza (2 NC/1 NO), 2 pulsanti luminosi (ciascu ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso