La molteplicità d'uso nei mercati globalizzati e la sostenibilità ecologica rappresentano fattori-chiave che determinano la dinamica e la concorrenza dell'industria alimentare e delle bevande. Aromi raffinati e componenti alimentari, la preparazione dei prodotti e l'utilizzo di impianti di riempimento e imballaggio ad alta velocità necessitano di una gestione efficace e di una grande ampiezza di banda di impianti e macchinari. L'introduzione costante di nuovi prodotti richiede l'integrazione di una nuova macchina o l'ammodernamento di una esistente per continuare ad utilizzare la inea di produzione. Questi processi possono avvenire in modo più semplice e rapido grazie ad un valido partner per la sicurezza con una vasta esperienza nel settore.
Sicurezza delle macchine per l’industria alimentare
I requisiti nell'ambito della sicurezza delle macchine
“Il modo in cui il team Pilz ha eseguito la valutazione del rischio delle nostre macchine è indicativo della grande esperienza specialistica di cui dispone, soprattutto se si considera l'elevato numero di macchine da esaminare e il poco tempo a disposizione.“
L'esperienza Pilz nell'ambito della sicurezza delle macchine
Numerosi produttori alimentari e di bevande si affidano a Pilz. Pilz è in grado di aiutare i propri clienti a raggiungere gli obiettivi di sicurezza e al tempo stesso ad aumentare la disponibilità della macchina e della capacità dell'impianto.
- Grazie ai servizi Pilz e all'utilizzo di norme rilevanti, ad es. ANSI/PMMI B155 o norme internazionali "ISO”, "IEC”, la flessibilità degli impianti aumenta ed è possibile realizzare prodotti diversi.
- I servizi Pilz come la valutazione dei rischi e la validazione di sicurezza consentono di determinare possibili pericoli correlati a macchine e impianti ed individuare soluzioni di sicurezza personalizzate.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
America
- Messico: +52 55 5572 1300
- Brasile: + 55 11 4942-7032
- Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Russia: +7 495 6654993
- Spagna: +34 938497433
- Danimarca: +45 74436332
- Svizzera: +41 62 889 79 32
- Germania: +49 711 3409 444
- Belgio: +32 9 321 75 70
- Turchia: +90 216 5775552
- Paesi Bassi: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portogallo: +351 229 407 594
- Regno Unito: +44 1536 460866
Asia - Pacifico
- Corea del Sud: +82 31 778 3390
- Nuova Zelanda: +64 9 6345350
- Giappone: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailandia: +66 210 54613
- Cina: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334