Pilz è azienda leader nella tecnologia e fornitore completo di soluzioni per l’automazione sicura. I sistemi di sicurezza Pilz sono utilizzati in tutto il mondo e nel corso degli anni hanno dato prova di grande efficacia ed efficienza. Affidatevi alla competenza e all’esperienza di Pilz in sicurezza delle macchine: abbiamo la soluzione giusta per ogni esigenza! Al centro sempre un obiettivo: l’arresto sicuro di movimenti pericolosi e il controllo efficiente delle macchine.
La sicurezza è la competenza principale di Pilz, pertanto l’obiettivo dell’azienda di Ostfildern è automatizzare macchine e impianti in modo tale da garantire costantemente la sicurezza di persone, macchine e ambiente.
Tecnica di controllo di sicurezza di Pilz
Grazie alla tecnica di controllo di Pilz i vostri impianti automatizzati saranno più sicuri! Risultato: dipendenti protetti, sicuri e soddisfatti e massima disponibilità delle macchine per un successo garantito dell’azienda.
Trovate la tecnica di controllo più adatta a soddisfare le vostre esigenze!
Brochure sulla tecnica di controllo – Ora disponibile per il download!
Con Pilz siete in ottime mani
Sicuri con la tecnica di controllo Pilz
Per le applicazioni che richiedono un numero ridotto di funzioni di sicurezza è possibile optare per i relè di sicurezza PNOZ. Si tratta di relè implementabili con la massima semplicità e occupano uno spazio minimo grazie alla loro dimensione ridotta.
I moduli di sicurezza compatti di Pilz sono la scelta giusta quando flessibilità e modularità sono imprescindibili. PNOZmulti è semplicissimo da utilizzare grazie al tool software di configurazione grafico.
I processi complessi vengono programmati in modo intuitivo con i sistemi PLC PSSuniversal PLC del sistema di automazione PSS 4000 di Pilz. In tal modo sarà possibile monitorare funzioni di controllo sicure e non sicure all’interno di un unico sistema. Pilz fornisce la tecnica di controllo idonea per soddisfare ogni esigenza.
Vantaggi della tecnica di controllo di sicurezza di Pilz
- Elevata disponibilità degli impianti e migliore rapporto costi-benefici
- Protezione dei dipendenti con sicurezza fino al Performance Level “e” in conformità a EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 in conformità a IEC 62061
- Semplice, user-friendly e dotata di configurazione intuitiva
- Tecnologia Pilz di efficacia comprovata e qualità affidabile
- Soluzioni di automazione ottimali per ogni esigenza
- Supervisione di tutte le più comuni funzioni di sicurezza e di numerose funzioni di automazione
- Supporto dei protocolli di comunicazione comuni
- Flessibilità ed espansione modulare – Le soluzioni Pilz crescono insieme all’impianto
La gamma di prodotti Pilz:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
America
- Messico: +52 55 5572 1300
- Brasile: + 55 11 4942-7032
- Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Russia: +7 495 6654993
- Spagna: +34 938497433
- Danimarca: +45 74436332
- Svizzera: +41 62 889 79 32
- Germania: +49 711 3409 444
- Belgio: +32 9 321 75 70
- Turchia: +90 216 5775552
- Paesi Bassi: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portogallo: +351 229 407 594
- Regno Unito: +44 1536 460866
Asia - Pacifico
- Corea del Sud: +82 31 778 3390
- Nuova Zelanda: +64 9 6345350
- Giappone: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailandia: +66 210 54613
- Cina: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334