Le Norme rappresentano accordi tra diversi gruppi di interesse, organismi e associazioni (costruttori, utilizzatori, organi ed enti di controllo, ispettorati del lavoro e autorità di tutela dei lavoratori e governi) e descrivono lo stato dell'arte della tecnologia al momento della loro redazione. A seconda del luogo di utilizzo della macchina o del prodotto è possibile vengano applicate legislazioni o disposizioni normative differenti rendendo così necessaria l’applicazione di norme diverse. La scelta corretta per il fabbricante di macchine rappresenta un valido aiuto nel rispettare le prescrizioni di legge.
Panoramica delle Norme fondamentali (Norme di tipo A+B)
La base per la sicurezza di macchine e impianti
Le Norme fondamentali (Norme di tipo A e B) forniscono indicazioni essenziali su progettazione, strategia e modalità operativa, per la sicurezza di macchine e impianti.
Le principali Norme fondamentali, ovvero Norme di tipo A e B:
Valutazione dei rischi/Riduzione dei rischi, sicurezza funzionale e requisiti di tecnologia applicata alla sicurezza | |
---|---|
Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio | EN ISO 12100 |
Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza | EN ISO 13849-1/-2 |
Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici/elettronici/elettronici programmabili relativi alla sicurezza | IEC 62061 |
Pneumatica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti | EN ISO 4414 |
Oleoidraulica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti | EN ISO 4413 |
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine | EN IEC 60204 - Serie |
Apparecchiature a bassa tensione | EN IEC 60947-5 - Serie |
Scelta dei dispositivi di protezione | |
---|---|
Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili | EN ISO 14120<162/> |
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta | EN ISO 14119 |
Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso | EN ISO 14118 |
Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione (ad es. barriere fotoelettriche, laser scanner, ecc.) | EN IEC 61496-1/-2/-3 |
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione (ad es. tappeti e pedane sensibili alla pressione) | EN ISO 13856-1/-2/-3 |
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Principi per la progettazione e la scelta | EN ISO 13851 |
Sicurezza del macchinario - Funzione di arresto di emergenza - Principi di progettazione | EN ISO 13850 |
Misure di protezione supplementari – Sicurezza del macchinario | |
---|---|
Distanze di sicurezza (protezione degli arti superiori/inferiori) | EN ISO 13857 |
Distanze minime per impedire lo schiacciamento di parti del corpo | EN ISO 13854 |
Dimensioni del corpo umano, accessi alle postazioni di lavoro della macchina, aperture di accesso, dati sulle dimensioni del corpo umano | EN 547-1/-2/-3 |
Installazione dei dispositivi di protezione in relazione alla velocità di avvicinamento | EN ISO 13855 |
I dispositivi di protezione sono indispensabili per proteggere, quanto possibile, l’essere umano da eventuali pericoli che una macchina in funzione può generare. Il fabbricante ha l'obbligo di selezionare un dispositivo di protezione adeguato e conforme, che non aumenti il livello di pericolo né ostacoli il lavoro della macchina. È interesse del fabbricante motivare accuratamente la propria decisione di non equipaggiare determinate parti in movimento con dispositivi di protezione.
Panoramica del settore
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
America
- Messico: +52 55 5572 1300
- Brasile: + 55 11 4942-7032
- Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Russia: +7 495 6654993
- Spagna: +34 938497433
- Danimarca: +45 74436332
- Svizzera: +41 62 889 79 32
- Germania: +49 711 3409 444
- Belgio: +32 9 321 75 70
- Turchia: +90 216 5775552
- Paesi Bassi: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portogallo: +351 229 407 594
- Regno Unito: +44 1536 460866
Asia - Pacifico
- Corea del Sud: +82 31 778 3390
- Nuova Zelanda: +64 9 6345350
- Giappone: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailandia: +66 210 54613
- Cina: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334