Hardware del sistema di automazione PSS 4000

Soluzioni per funzioni di sicurezza e automazione

Hardware del sistema di automazione PSS 4000

Il sistema di automazione PSS 4000 offre diverse soluzioni per le funzioni di sicurezza e automazione: sistemi di controllo con diverse classi di potenza, dispositivi I/O, numerosi moduli I/O, componenti di rete ed encoder rotativi. L’utente può scegliere il sistema più adatto alle proprie esigenze ed espanderlo con i moduli I/O prescelti e altri componenti per sistemi di comando innovativi. Il collegamento in rete e la comunicazione sono forniti dalla connessione Ethernet in tempo reale con SafetyNet p.

I componenti di sistema PSSnet vi consentono di organizzare la vostra topologia di rete per i sistemi di comunicazione basati su Ethernet come SafetyNET p. Per la comunicazione dei sistemi di controllo Pilz con i sistemi di altri costruttori sono disponibili gateway Pilz come convertitori di protocollo. Grazie a questi dispositivi è possibile integrare il sistema PSS 4000 in architetture CANopen o EtherCAT esistenti.

Gli encoder rotativi PSENenco vengono utilizzati in combinazione con i sistemi PLC PSSuniversal PLC per determinare la posizione e la velocità. Si tratta di encoder assoluti costruiti secondo i principi di ridondanza e diversità.

Hardware del sistema di automazione PSS 4000

  • Soluzioni per funzioni di sicurezza e automazione
  • Flessibilità grazie alla modularità del sistema
  • Comunicazione sicura tramite real time Ethernet SafetyNet p
  • Svariate classi di potenza hardware per tutte le applicazioni
  • Possibilità di integrazione nelle architetture esistenti grazie a PSSnet
  • Determinazione della posizione e velocità grazie a PSENenco
Hardware del sistema di automazione PSS 4000

Sistema di controllo per il settore ferroviario e per requisiti ambientali gravosi

La nostra gamma di prodotti: Hardware - Sistema di automazione PSS 4000

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334