Moduli compatti configurabili PNOZmulti Mini

Semplice come un dispositivo di sicurezza, flessibile come un controller

Moduli compatti configurabili PNOZmulti Mini

Avete l’esigenza di controllare più di tre funzioni di sicurezza? E nel modo più agevole possibile, con pochi click e un software? I moduli di sicurezza configurabili PNOZmulti Mini rappresentano la soluzione ideale!

L'utilizzo di PNOZmulti Mini, standard di sicurezza internazionale per tutti i tipi di macchine, rappresenta una scelta sicura. Indipendentemente dai sistemi standard, con Pilz potrete ottenere una soluzione di sicurezza da un unico fornitore. I dispositivi PNOZmulti Mini possono essere adattati in maniera molto semplice alle esigenze crescenti. La struttura compatta e il display per la visualizzazione di messaggi di testo vi stupiranno! Il modulo di controllo compatto configurabile PNOZmulti Mini può essere collegato a tutti i principali sistemi di comunicazione. I moduli di sicurezza configurabili sono anche utilizzabili con diversi dispositivi di controllo operativo.

Modulo di controllo compatto configurabile PNOZmulti Mini - Uno standard di sicurezza internazionale per tutti i tipi di macchina!

Conoscete già la seconda generazione dei moduli compatti PNOZmulti? Una storia di successo che continua!

PNOZmulti Mini – I vantaggi

  • efficace, a partire da 3 funzioni di sicurezza
  • grazie al software PNOZmulti Configurator è possibile risparmiare tempi e costi in tutte le fasi di ingegnerizzazione
  • massima flessibilità grazie agli ingressi e alle uscite liberamente configurabili
  • minimo ingombro nel quadro elettrico grazie alla struttura compatta
  • rapida diagnostica grazie alla visualizzazione di testi personalizzati su display

Caratteristiche dei moduli di controllo compatti configurabili PNOZmulti Mini

Caratteristiche dei moduli di controllo compatti configurabili PNOZmulti Mini
  • le funzioni del sistema vengono definite tramite PNOZmulti Configurator
  • a seconda del cablaggio, categorie di sicurezza fino a PL "e" secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 secondo EN IEC 62061
  • scelta tra 4 dispositivi base: stand-alone, modulare espandibile, con interfaccia integrata Multi-Link
  • per un'espansione modulare sono disponibili moduli di collegamento e di comunicazione
  • espansione dei contatti a relè tramite PNOZsigma
  • controllo di pulsanti di arresto di emergenza, selettori di modalità operativa, ripari mobili, barriere fotoelettriche, muting, tappeti di sicurezza

La gamma di prodotti Pilz: PNOZmulti Mini

Conoscete già la seconda generazione dei moduli compatti PNOZmulti? Una storia di successo che continua!

Contatto

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334