Sistema di automazione PSS 4000-R sviluppato specificamente per l’automazione ferroviaria

Sicuri in viaggio con PSS 4000 R

Sistema di automazione PSS 4000-R

Con il sistema di automazione PSS 4000-R, Pilz offre un sistema sicuro, affidabile e di comprovata efficacia per soluzioni su misura e particolarmente vantaggiose dal punto di vista economico per il settore del trasporto ferroviario. La lettera “R” nel nome serve a segnalare che questo prodotto è stato sviluppato appositamente per le applicazioni ferroviarie. Con applicazione SIL-4 conforme alle norme CENELEC EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 e EN 45545. Caratterizzato da una struttura modulare, è adatto alle funzioni di controllo digitali e al retrofit. Convincetevi voi stessi delle numerose possibilità di utilizzo!

Rispetto alle soluzioni di sistema proprietarie spesso utilizzate nel settore ferroviario, il sistema di automazione PSS 4000-R è molto più conveniente sia nel prezzo di acquisto che nei costi di mantenimento.

Interfaccia M12 per applicazioni ferroviarie

I moduli principali finora in uso con interfaccia RJ45 sono disponibili anche in una variante con interfaccia M12. In questo modo Pilz offre un'interfaccia robusta aggiuntiva. In presenza di sollecitazioni determinate da urti e vibrazioni è possibile fare totalmente a meno di fermacavi in applicazioni soggette a rischi di vibrazione.

È possibile scegliere tra 4 diversi moduli principali per personalizzare il proprio sistema di automazione PSS 4000-R: sono disponibili 2 moduli principali R(ailway) con funzionalità PLC (numero d'ordine 315070 e 315071) e 2 moduli di comunicazione R (numero d'ordine 315085 e 315086) con ciascuno l'interfaccia M12 e RJ45. Nulla potrà più ostacolare la trasmissione dei segnali!

Modulo principale M12 PSS 4000-R

Non c’è tempo per i ritardi

Software di visualizzazione PASvisu

Il sistema di automazione si basa sul principio Multi-Master. Questo significa che per un lungo tratto ferroviario c'è la possibilità di collegare tra loro diversi sistemi di controllo PSSuniversal PLC-R risparmiando in questo modo un’infinità di cablaggi.
Il software di visualizzazione web-based PASvisu consente di mantenere il controllo su tutti i componenti del sistema. Esso è in grado di riconoscere e localizzare in maniera particolarmente veloce guasti e anomalie. In questo potete accelerare i vostri progetti, dalla progettazione, passando per il runtime, fino alla manutenzione. Non c’è tempo per i ritardi!

I vantaggi in breve:

I vantaggi di PSS 4000-R nel settore ferroviario
  • Non presenta anomalie ad una temperatura ambiente compresa tra -40 °C e +70 °C
  • Sopporta le sollecitazioni meccaniche causate da oscillazioni o colpi
  • Elettromagneticamente compatibile (CEM)
  • La massima flessibilità possibile grazie ai moduli decentrati, espandibili I/O
  • Con applicazione SIL-4 come da norme CENELEC EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 e EN 45545
  • Collegamento in rete sicuro nelle lunghe distanze con SafetyNET p, il protocollo in tempo reale basato su Ethernet
  • Possibilità di manutenzione, diagnostica e visualizzazione a distanza con PASvisu

La gamma di prodotti Pilz:

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334