Le Norme di tipo C sono norme di prodotto, includono requisiti dettagliati per tipologie di macchine speciali con riferimenti alle norme di tipo B. L’elaborazione di queste Norme è affidata a due enti, precisamente CENELEC per le norme del settore elettrico e CEN per le norme del settore non elettrico.
Panoramica sulle Norme specifiche di prodotto (Norme di tipo C)
Norme di prodotto
Le principali Norme di tipo C
Presse | |
---|---|
Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 1: Requisiti di sicurezza generali | EN ISO 16092- 1 |
Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 2: Requisiti di sicurezza per presse meccaniche | EN ISO 16092- 2 |
Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 3: Requisiti di sicurezza per presse idrauliche | EN ISO 16092- 3 |
Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 4: Requisiti di sicurezza per presse pneumatiche | EN ISO 16092-4 |
Presse piegatrici | EN 12622 |
Macchine per materie plastiche e gomma | EN 289 |
Robot industriali | |
---|---|
Parte 1 Robot Parte 2 Sistemi ed integrazione di robot | EN ISO 10218-1/2 |
Collaborative Robots | ISO TS 15066 |
Centri di lavoro | |
---|---|
Sicurezza delle macchine utensili - Centri di lavoro, fresatrici, macchine transfer - Parte 1: Requisiti di sicurezza | EN ISO 16090-1 |
Macchinari tessili | EN ISO 11111-1/-7 |
Macchine per la lavorazione del legno | EN ISO 19085-1/-17 |
Macchine laser | EN ISO 11553-1/-3 |
Macchine per imballare | EN 415-1/-10 |
---|
Macchine per la stampa e la lavorazione della carta | |
---|---|
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta | EN 1010-1/-5 |
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta | EN 1034-1/-16 |
Termoformatrici | EN 422, EN 12409 |
---|
Torni | EN ISO 23125 |
---|
Unità di fusione a pressione di metalli | EN 869 |
---|
Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua (nastri trasportatori) | EN 619 |
---|
Porte motorizzate | EN 12453 |
---|
Sistemi di trasporto a guida automatica (AGV) | EN ISO 3691-1/-6 |
---|
Quartier generale
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Supporto tecnico
Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
America
- Messico: +52 55 5572 1300
- Brasile: + 55 11 4942-7032
- Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Russia: +7 495 6654993
- Spagna: +34 938497433
- Danimarca: +45 74436332
- Svizzera: +41 62 889 79 32
- Germania: +49 711 3409 444
- Belgio: +32 9 321 75 70
- Turchia: +90 216 5775552
- Paesi Bassi: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portogallo: +351 229 407 594
- Regno Unito: +44 1536 460866
Asia - Pacifico
- Corea del Sud: +82 31 778 3390
- Nuova Zelanda: +64 9 6345350
- Giappone: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailandia: +66 210 54613
- Cina: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Questo articolo è stato utile?