I sistemi di Burner Management Pilz controllano e gestiscono tutte le funzioni di impianti di combustione commerciali e industriali alimentati a gas o a gasolio, dalla pre-ventilazione fino al funzionamento del bruciatore principale, all in one. A seconda della complessità dei requisiti e del numero di bruciatori, sono disponibili due sistemi di elevata efficienza.
Sistemi di Burner Management per il controllo sicuro dei bruciatori
Il sistema di Burner Management dei moduli compatti di sicurezza PNOZmulti 2 Burner controlla, come sistema di controllo bruciatore dell’applicazione, sia il bruciatore stesso che l’intero impianto di combustione con tutte le funzioni di sicurezza legate all’impianto, safety all inclusive.
Utilizzi un impianto concatenato ad elevata complessità con un numero importante di bruciatori, come è ad esempio il caso nell’industria della ceramica? Allora la scelta giusta è il sistema di Burner Management con il sistema di controllo PSSuniversal PLC. L’impiego del sistema di automazione PSS 4000 consente di gestire i bruciatori in modo sostanzialmente indipendente dal loro numero e disposizione.
Safety all inclusive con PNOZmulti 2 Burner - La soluzione Burner sicura
Controllare e gestire il bruciatore ma anche l’intero impianto di combustione con i moduli compatti di sicurezza PNOZmulti 2! Il dispositivo base PNOZ m B1 Burner permette di gestire il monitoraggio della sicurezza e, contemporaneamente, il sistema di controllo della sicurezza di impianti di combustione con un unico sistema.
Nel software per il sistema di controllo Burner è possibile configurare un numero considerevole di applicazioni “bruciatore” utilizzando il modulo funzione “elemento bruciatore” che replica un sistema automatico elettronico di controllo del bruciatore.
Sono incluse svariate tipologie di bruciatore, come ad esempio:
- bruciatori con e senza unità di controllo fiamma;
- con accensione diretta o indiretta;
- con funzionamento a bassa e alta temperatura
Il sistema di Burner Management sicuro PNOZmulti 2 Burner - I vantaggi
- Configurazione flessibile e sicura dell’applicazione “processo termico”
- Tempi considerevolmente ridotti di pianificazione ed engineering grazie alla rapidità e semplicità di implementazione anche di applicazioni di sicurezza complesse con un solo modulo compatto
- Miglioramento della produttività grazie a una diagnostica integrata e completa
- Risparmio in termini di costi: possibilità di configurare 12 moduli funzione max per ciascun dispositivo base
- Possibilità di collegamento a numerosi ambienti di automazione e sistemi di comunicazione
- Massima sicurezza grazie a elementi hardware e software collaudati e certificati
- Conformità alle relative norme internazionali
- Modulo di espansione PNOZ m EF 4DI4DORD con quattro uscite a relè diversitarie di sicurezza secondo EN 50156-1 per il controllo delle valvole di sicurezza di un bruciatore
Un sistema di Burner Management certificato a livello internazionale
Tutti i sistemi Pilz e i software per i sistemi di controllo bruciatore sono certificati ai sensi delle norme per i processi termici, gli impianti con caldaia a vapore, i sistemi automatici di controllo bruciatore e i bruciatori. Le diverse certificazioni del sistema di Burner Management facilitano l’accesso delle aziende ai mercati internazionali. Tale certificazione è un importante valore aggiunto per gli utilizzatori in loco poiché i tempi per la messa in servizio degli impianti di combustione si riducono notevolmente.
- PNOZmulti 2 Burner è omologato TÜV secondo gli standard europei EN 298, EN 50156-1 ed EN 50156-2.
- La certificazione secondo UL 60730-1 e UL 60730-2-5, rilasciata da Underwriters Laboratories (UL), attesta che il dispositivo base e i moduli prescelti del sistema di controllo compatto sono conformi alle norme nazionali di USA e Canada per gli impianti di combustione,
- la certificazione UL per il dispositivo base PNOZ m B1 Burner e per i moduli di espansione PNOZ m EF 16DI e PNOZ EF 8DI4DO e per i moduli fieldbus PNOZ m ES PROFINET e PNOZ ES PROFIBUS. Altri moduli si aggiungeranno in futuro!
- Le norme UL 60730-1 e UL 60730-2-5 hanno per oggetto i sistemi automatici per il controllo e la sicurezza dei bruciatori con gasolio, gas, carbone o altre sostanze combustibili. La certificazione UL consente alle aziende e agli utilizzatori l’ingresso nel mercato nordamericano.
- Il dispositivo base PNOZ m B1 Burner soddisfa inoltre i requisiti secondo NFPA 85, NFPA 86 e NFPA 87. La NFPA 85 si prefigge l’obiettivo di aumentare la sicurezza operativa delle caldaie. La NFPA 86, invece, intende ridurre il pericolo di incendio ed esplosione nei forni, mentre la NFPA 87 si occupa delle linee guida sulla sicurezza per i dispositivi riscaldatori di liquidi e relative apparecchiature.
Controllo del bruciatore con il sistema di automazione PSS 4000
I forni lunghi con moltissimi bruciatori sono di uso comune nell’industria metallica, del vetro e della ceramica. In impianti di questo tipo è necessaria una gran quantità di ingressi e uscite, distribuiti a loro volta su aree di superficie estesa.
Il sistema PSSuniversal PLC all’interno del sistema di automazione PSS 4000 controlla tutti i bruciatori dell’applicazione, indipendentemente dal loro numero e disposizione spaziale.
Per queste applicazioni e in presenza di impianti concatenati complessi, la scelta giusta è il sistema di controllo PSSuniversal PLC. In combinazione con i moduli I/O è possibile realizzare sistemi di controllo su misura per ogni singola esigenza e requisito.
Un sistema per tutte le esigenze - Vantaggi di Burner Management con PSS 4000
- Flessibilità in fase di mappatura di I/O nell’applicazione
- Possibilità di gestire tutti i bruciatori nell’applicazione con un sistema PSS 4000
- Possibilità di implementazione come sistema di controllo autonomo o come parte di una rete
- Miglioramento della produttività grazie a una diagnostica integrata e completa
- Uso semplice di funzioni complesse grazie al software PAS4000
- Tempi di progetto più brevi grazie alla programmazione indipendente dall'hardware
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
America
- Messico: +52 55 5572 1300
- Brasile: + 55 11 4942-7032
- Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Russia: +7 495 6654993
- Spagna: +34 938497433
- Danimarca: +45 74436332
- Svizzera: +41 62 889 79 32
- Germania: +49 711 3409 444
- Belgio: +32 9 321 75 70
- Turchia: +90 216 5775552
- Paesi Bassi: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portogallo: +351 229 407 594
- Regno Unito: +44 1536 460866
Asia - Pacifico
- Corea del Sud: +82 31 778 3390
- Nuova Zelanda: +64 9 6345350
- Giappone: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailandia: +66 210 54613
- Cina: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334