Grazie ai moduli compatti PNOZmulti è possibile progettare, configurare, documentare e mettere in funzione in modo molto semplice ed intuitivo. Le pratiche soluzioni di diagnostica riducono i tempi di fermo motore di macchine e impianti. A questo scopo sono disponibili gli intuitivi software Pilz: il tool software PNOZmulti Configurator viene implementato per la creazione di programmi utente orientati alla sicurezza/programmi di sicurezza. In combinazione con l’hardware dei moduli compatti di sicurezza PNOZmulti si monitorano quindi in modo semplice e immediato le funzioni di sicurezza in ambito protezione delle macchine. Per la diagnostica sono disponibili i tool basati su OPC UA della soluzione di diagnostica PVIS.
Il software di visualizzazione web-based PASvisu consente una configurazione semplice e una visualizzazione ottimale dei progetti di automazione. In questo modo, è possibile disporre di un controllo completo e immediato della macchina o dell’impianto sia localmente che in remoto!
Moduli compatti software PNOZmulti
I vantaggi in breve
- Configurazione semplice di applicazioni di sicurezza complesse, anche senza conoscenze in campo di programmazione
- Visualizzazione ottimale grazie al software di visualizzare web-based PASvisu
- Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina grazie alla soluzione di diagnostica PVIS tramite un’eliminazione rapida ed efficace di guasti ed errori
Le caratteristiche dei moduli compatti software PNOZmulti
PNOZmulti Configurator
- Tool grafico per la definizione di tutte le funzioni dei dispositivi
- Accesso a molteplici funzioni di sicurezza (ad es. controllo di arresto di emergenza, comando bimanuale, ripari mobili, ecc.)
- Configurazione di hardware
- Rappresentazione di un circuito semplice (come devono essere attivati ingressi e uscite) per mezzo di simboli predefiniti
- Trasferimento del circuito nel dispositivo di base
- Possibilità di raggruppare i componenti utilizzati più di frequente in elementi macro, di archiviarli nella libreria macro e di riutilizzarli
Software di visualizzazione
- Visualizzazione con tile: elementi predefiniti dell’interfaccia grafica utente (GUI) forniscono già tutte le proprietà rilevanti
- Il collegamento delle variabili di processo avviene tramite un filtro automatico nel tool
- Grazie alla separazione della funzione e al layout in CSS3 (Cascading Style Sheets), nel progetto sono disponibili diversi stili predefiniti
- Accesso indipendente dalla piattaforma tramite i principali dispositivi, quali PC, tablet o smartphone via web browser grazie all’impiego di HTML5)
- Vera funzionalità client-server - la teleassistenza può essere eseguita in modo indipendente dal comando in loco
Soluzione di diagnostica PVIS
- PVIS consente di visualizzare le informazioni di diagnostica di sistemi di controllo che supportano PVIS (come moduli compatti PNOZmulti o la tecnologia di azionamento PMC)
- Pacchetto software composto da PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server e PVIS ActiveX Control
La gamma di prodotti Pilz: Moduli compatti software PNOZmulti
Quartier generale
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Supporto tecnico
Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
America
- Messico: +52 55 5572 1300
- Brasile: + 55 11 4942-7032
- Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Russia: +7 495 6654993
- Spagna: +34 938497433
- Danimarca: +45 74436332
- Svizzera: +41 62 889 79 32
- Germania: +49 711 3409 444
- Belgio: +32 9 321 75 70
- Turchia: +90 216 5775552
- Paesi Bassi: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portogallo: +351 229 407 594
- Regno Unito: +44 1536 460866
Asia - Pacifico
- Corea del Sud: +82 31 778 3390
- Nuova Zelanda: +64 9 6345350
- Giappone: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailandia: +66 210 54613
- Cina: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334