Moduli di sicurezza / relè di sicurezza PNOZ

PNOZ - La soluzione di sicurezza ottimale per ogni esigenza

Moduli di sicurezza / relè di sicurezza PNOZ

I relè di sicurezza PNOZ controllano funzioni di sicurezza quali arresto di emergenza, ripari mobili, barriere fotoelettriche, comandi bimanuali, velocità, fermo macchina, ecc. Milioni di moduli di sicurezza PNOZ utilizzati in tutto il mondo danno prova quotidianamente della propria qualità.

Nel 1987 Pilz brevettò il primo dispositivo di interruzione di emergenza per la protezione di uomini e macchine. Questo prodotto rappresenta una pietra miliare nella storia della tecnica della sicurezza. In brevissimo tempo gli innovativi relè di sicurezza PNOZ sono diventati i moduli di sicurezza più utilizzati al mondo. Il marchio PNOZ oggi è sinonimo di moduli di sicurezza. PNOZ – L'originale!

Lo sviluppo costante ha permesso di passare dai dispositivi più semplici al relè di sicurezza modulare myPNOZ e ai moduli compatti configurabili PNOZmulti, lo standard di sicurezza internazionale per le macchine.

Il nuovo relè di sicurezza myPNOZ

Su misura e personalizzato per ogni genere di requisito e in dimensione di lotto 1. Il relè di sicurezza myPNOZ viene fornito pre-assemblato, impostato e testato. Il cliente deve soltanto implementarlo mediante “plug and play”. Più semplice di così...

Scoprite di più.

Affidatevi allo standard nella tecnica della sicurezza - Vantaggi

  • Certificazione internazionale
  • Elevata disponibilità degli impianti e tempi ridotti di fermo macchina grazie alla diagnostica efficace sul dispositivo
  • Messa in servizio più rapida e cablaggio più semplice grazie a dispositivi con morsetti “plug-in”
  • Soluzioni complete composte da dispositivi di controllo, sensori e dispositivi di comando e segnalazione compatibili
  • Massima sicurezza, fino a PL "e" secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061
Vantaggi dei relè di sicurezza e moduli di sicurezza PNOZ

Supporto decisionale: ecco come trovare il relè di sicurezza giusto!

Supporto decisionale: ecco come trovare il relè di sicurezza giusto!

Il dispositivo di sicurezza modulare myPNOZ è semplice da azionare, preassemblato su misura e pertanto facile da installare. Viene così a integrare la gamma di relè di sicurezza Pilz già disponibili. Ma quando si utilizza myPNOZ e quando PNOZsigma risulta eventualmente essere la scelta giusta? 

myPNOZ è la soluzione ideale se: 

  • nell’impianto si devono controllare fino a 16 ingressi di sicurezza, 
  • è richiesta una soluzione di sicurezza personalizzata specificatamente per la propria applicazione, 
  • si intendono realizzare collegamenti sia AND che OR, 
  • non si ha tempo di imparare a utilizzare un nuovo software, 
  • si cerca una soluzione compatta per il proprio quadro elettrico,
  • è necessario poter sostituire i moduli in modo flessibile anche dopo la messa in servizio. 

Se si deve controllare solo una singola funzione di sicurezza, ad es. un arresto di emergenza, Pilz consiglia il relè di sicurezza classico PNOZsigma o PNOZ X.

Se si devono invece eseguire controlli più complessi di oltre 16 ingressi di sicurezza ed è richiesta una diagnostica completa, Pilz suggerisce i moduli compatti configurabili PNOZmulti. Questi possono essere liberamente configurati con l’aiuto di Configurator.

Relè di sicurezza modulare myPNOZ

Moduli compatti PNOZmulti 2

Le caratteristiche dei relè di sicurezza Pilz in breve

Le caratteristiche dei relè di sicurezza Pilz in breve

I relè di sicurezza di Pilz si contraddistinguono per diversi range di tensione di alimentazione, per il numero di contatti di sicurezza e per la possibilità di estrazione dei morsetti. Per ulteriori informazioni sulle funzioni di un relè di sicurezza consultare il Glossario.
In base alle differenti caratteristiche e funzionalità, i prodotti Pilz possono essere suddivisi nei seguenti gruppi di prodotti:

myPNOZ

  • Relè di sicurezza con logica di combinazione interna
  • Creazione personalizzata in myPNOZ Creator
  • Produzione su misura in dimensione di lotto 1
  • Semplicità e rapidità di messa in servizio

PNOZsigma

  • Massima funzionalità in dimensioni ridotte
  • Modalità operative e tempi regolabili
  • Scalabilità grazie alla struttura modulare

PNOZ X

  • Sicurezza per ogni funzione
  • Elettromeccanico, a potenziale libero
  • Con alimentatore wide-range

PNOZcompact

  • Quadrato, semplice, giallo
  • Ideale per costruttori di macchine di serie con elevanti cicli produttivi
  • Funzione base di un’applicazione di sicurezza

PNOZelog

  • Semplicità di collegamento
  • Non soggetto a usura
  • Diagnostica estesa

PNOZpower

  • Carichi elevati da 8 A a 16 A
  • Commutazione diretta di carichi motore
  • Contatti di uscita modulari

Risparmio in termini di costi grazie alla tecnologia “push-in”

Risparmio in termini di costi grazie alla tecnologia “push-in”

Un grosso vantaggio in termini di convenienza e sicurezza è rappresentato dai dispositivi nelle versioni con tecnologia "push-in". Tempi di messa in esercizio e assistenza ridotti consentono di ridurre i costi.

Le seguenti famiglie di prodotti sono disponibili con morsetti a molla “push-in”:

  • Relè di sicurezza PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog
  • Relè di controllo PMDsigma
  • Dispositivi per il controllo dei cavi PLIDdys
  • Relè di sicurezza modulare myPNOZ
  • Moduli compatti PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti

Facilità degli interventi di assistenza grazie all’utilizzo semplice e intuitivo

Facilità degli interventi di assistenza grazie all’utilizzo semplice e intuitivo
  • Collegamento a tutti i cavi presenti sul mercato, con o senza capicorda terminali
  • Cablaggio semplice e rapido
  • Doppia possibilità di collegamento per ogni polo, apertura singola o contemporanea di entrambi (utile in fase di installazione o modifica del cablaggio)
  • Risparmio in termini di costi in caso di sostituzione del dispositivo: non è necessario un nuovo cablaggio e si evitano così potenziali errori correlati
  • Apertura separata per il controllo della tensione
  • Connettori codificati per un’installazione semplice e sicura e maggiore sicurezza di gestione in caso di interventi di assistenza
  • Nessuna manutenzione grazie alla forza definita dei morsetti; a differenza dei morsetti a vite non è necessario regolarli periodicamente con un conseguente risparmio di costi
  • Elevata sicurezza dei contatti anche in caso di forti vibrazioni e colpi
  • Facilità di collegamento dei potenziali

Il relè di sicurezza ottimale per ogni applicazione

Oltre alla classica funzione di interruzione di emergenza, oggi i relè di sicurezza PNOZ controllano anche ripari mobili, barriere fotoelettriche, comandi bimanuali, tappeti di sicurezza, muting, motore fermo, velocità e numerose altre funzioni di sicurezza.

 

 

 

Vi servono maggiori informazioni? Consultate il capitolo 5.1! Il compendium sulla sicurezza (in lingua tedesca) contiene tutto quanto c’è da sapere sulla sicurezza delle macchine.

Compendium sulla sicurezza
La classica funzione di interruzione di emergenza

La gamma di prodotti Pilz: Moduli di sicurezza

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334