text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS67 F 16DI SB-T

Ürün numarası: 311300
GTIN: 
Digital input module for SafetyBUS p; IP67.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Uygulama aralığı Arıza emniyeti  
 
U1'in amacı Modül beslemesi  
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 2.2  
Sayısal girişlerin adedi 16  
16  
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi 24 V DC  
Potansiyel yalıtım girişleri Hayır  
Test puls çıkışlarının adedi 4  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-14  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -40  
60  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Briefly  
Standarda göre EMC ... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60664-1  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, muhafaza IP67  
Terminal protection type
Muhafaza malzemesi üst kısım PBT  
Bağlantı terminali M12  
Terminal yapısı vida kilitli  
Yükseklik boyutu 215  
Genislik boyutu 60  
Derinlik boyutu 35.5  
Net agirlik 540  
Brüt ağırlık 570  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSS SB M12 TERMINATOR
PSS SB M12 TERMINATOR 311032
SafetyBUS p terminating resistor IP67, M12.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m 380250
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, B kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m 380251
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, B kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m 380252
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, B kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m 380253
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli, açılı M12 soket, açılı M12 konektör üzerinde, B kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m 380254
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli, açılı M12 soket, açılı M12 konektör üzerinde, B kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m 380255
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli, açılı M12 soket, açılı M12 konektör üzerinde, B kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m 380256
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, B kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m 380257
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, B kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m 380258
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, B kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m 380259
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, B kodlu, kablo uzunluğu: 3m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 5m 380260
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, B kodlu, kablo uzunluğu: 5m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m 380261
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, B kodlu, kablo uzunluğu: 10m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², siyah, PSENmag (emniyet siviçi)/PIT en1.0 (etkinleştirme siviçi) sensörlerini PSS67 vePDP67'ye bağlamak için.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², siyah, korumalı (tel örgü), PSENcode (kodlanmış emniyet siviçi) sensörünü PSS67 ve PDP67'ye bağlamak için.
PSEN opt M12 Transmitter adapter
PSEN opt M12 Transmitter adapter 380304
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², siyah, PSENopt M12 vericisini (ışık perdeleri) PSS67 ve PDP67'ye bağlamak için.
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
PSEN op M12 V2 Receiver adapter 380307
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², siyah, korumalı (tel örgü), PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN op4H/PSEN op4B (ışık perdeleri) sensörlerinin alıcısını PSS67ve PDP67'ye bağlamak için.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Geçmeli konektör, 5 pimli, düz M12 konektör, A kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: CuZn nikel kaplamalı, dış kablo çapı: 4-6 mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
Geçmeli konektör, 5 pimli, düz M12 soket, A kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: CuZn nikel kaplamalı, dış kablo çapı: 4-6 mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Geçmeli konektör, 5 pimli, açılı M12 konektör, A kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: CuZn nikel kaplamalı, dış kablo çapı: 4-6 mm
PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
Ölçüm cihazıyla, PUR, sarı RAL1003, 5x0,25, tekli kabloların rengi: kahverengi, beyaz, mavi, siyah, gri
PSS67 Supply cable
PSS67 Supply cable 380321
Ölçüm cihazıyla, PUR, siyah RAL9005, 5x0,5, çekme zincirleri için uygun, tekli kabloların rengi: Kahverengi, beyaz, mavi, siyah, gri
PSEN T M12
PSEN T M12 380350
Takılıp çıkarılabilen konektör, T adaptör, IP67, 2x M12 dişi konektör, 5pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, 5 pimli, A kodlu, 5 sinyalin tümü için 1:1 dahili kablolama, iki adet PSEN'i PSS67'ye bağlamak için.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m 380500
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight male connector A coded , 3 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 5m
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 5m 380501
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight male connector A coded , 5 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m 380502
PSS67 SafetyBUS LC cable IN straight female connector- OUT straight male connector A coded 10 m.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m 380503
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 5m
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 5m 380504
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m 380505
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m 380506
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 3 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m 380507
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 5 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m 380508
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 10 m.
PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m
PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m 380509
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connector, A coded, 3 m.