Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"311300","name":"PSS67 F 16DI SB-T","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
PSS67 F 16DI SB-T
Produktnummer: 311300
GTIN:
Digital input module for SafetyBUS p; IP67.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Module Supply |
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 2.2 |
Indgange
| Antal digitale indgange |
16
16 |
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | nej |
Test clockudgange
| Antal testpulsudgange | 4 |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
-40
60 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | kortvarigt |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60664-1 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Husmateriale overdel | PBT |
| Tilslutningsklemme | M12 |
| Klemmetype | skruelåst |
| Mål, højde | 215 |
| Mål, bredde | 60 |
| Mål, dybde | 35.5 |
| Nettovægt | 540 |
| Bruttovægt | 570 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ekstra tilbehør
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.213.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.238.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.304.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.565.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.213.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.238.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.304.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.565.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.236.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.284.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.381.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.747.00
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.236.00
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.284.00
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.381.00
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.747.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.530.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Forbindelseskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet,
lige hunstik M12, til lige hanstik M12, B-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.313.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Forbindelseskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet,
lige hunstik M12, til lige hanstik M12, B-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.332.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Forbindelseskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet,
lige hunstik M12, til lige hanstik M12, B-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.419.00
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m
380253
Forbindelseskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet,
vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, B-kodet, kabellængde:
3 m
Kr.313.00
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m
380254
Forbindelseskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet,
vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, B-kodet, kabellængde:
5 m
Kr.332.00
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m
380255
Forbindelseskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet,
vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, B-kodet, kabellængde:
10 m
Kr.419.00
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Tilslutningskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet,
lige hunstik M12, til åben ledningsende, B-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.226.00
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Tilslutningskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet,
lige hunstik M12, til åben ledningsende, B-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.246.00
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Tilslutningskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet,
lige hunstik M12, til åben ledningsende, B-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.332.00
PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m
380259
Tilslutningskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet,
vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, B-kodet, kabellængde:
3 m
Kr.226.00
PSS67 Supply Cable IN af, B, 5m
380260
Tilslutningskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet,
vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, B-kodet, kabellængde:
5 m
Kr.191.00
PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m
380261
Tilslutningskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet,
vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, B-kodet, kabellængde:
10 m
Kr.332.00
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², sort, til tilslutning af sensorerne PSENmag
(sikkerhedsafbryder)/PIT en1.0 (bekræftelsesknap) til PSS67 og PDP67.
Kr.224.00
PSEN cs adapter
380301
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², sort, med afskærmning (trådvæv), til
tilslutning af en PSENcode-sensor (kodet sikkerhedsafbryder) til
PSS67 og PDP67.
Kr.258.00
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², sort, til tilslutning af en PSENopt M12-
sender (lysbomme) til PSS67 og PDP67.
Kr.237.00
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², sort, med afskærmning (trådvæv), til
tilslutning af en modtager for sensorerne PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN
op4H/PSEN op4B (lystæpper/lysgitre) til PSS67 og PDP67.
Kr.283.00
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Stikforbindelse, 5-polet, lige hanstik M12, A-kodet,
skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet
CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm
Kr.106.00
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
Stikforbindelse, 5-polet, lige hunstik M12, A-kodet, skruetilslutning,
materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm
Kr.106.00
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Stikforbindelse, 5-polet, vinklet hanstik M12, A-kodet,
skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet
CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm
Kr.106.00
PSS67 I/O Cable
380320
Metervare, PUR, gul RAL1003, 5x0,25, enkeltledernes farve: brun,
hvid, blå, sort, grå
Kr.29.00
PSS67 Supply cable
380321
Metervare, PUR, sort RAL9005, 5x0,5, kan bruges til kabelkæder,enkeltledernes
farve: brun, hvid, blå, sort, grå
Kr.23.00
PSEN T M12
380350
Stikforbindelse, T-adapter, IP67, 2x M12-hunstik, 5-polet, A-
kodet til M12-hanstik, 5-polet, A-kodet, intern ledningsføring
1:1 for alle 5 signaler, til tilslutning af to PSEN til PSS67.
Kr.138.00
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m
380500
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded , 3 m.
Kr.748.00
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 5m
380501
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded , 5 m.
Kr.994.00
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m
380502
PSS67 SafetyBUS LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded 10 m.
Kr.1,596.00
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m
380503
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
Kr.748.00
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 5m
380504
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
Kr.994.00
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m
380505
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
Kr.1,596.00
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m
380506
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 3 m.
Kr.703.00
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m
380507
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 5 m.
Kr.812.00
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m
380508
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 10 m.
Kr.1,414.00
PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m
380509
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connector, A coded, 3 m.
Kr.565.00