Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"380508","name":"PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m
Ürün numarası: 380508
GTIN:
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 10 m.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval | - |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Anma Akımı | 4 |
| İletken direci veri kablosu K1 | 72 +/-6 Ohm/km |
| Tip. karakteristik emped. K1 | 100 - 120 Ohm |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-25
85 |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza | IP67 |
Mekanik Veri
| Connector type 1 | 5-pin M12 female connector |
| Konnektör tipi 1 şekli | düz |
| Coding of M12 connector 1 | A coded |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
| Soketlerin malzemesi | CuSn |
| Kablo tipi K1 | TP-(ST)-PUR |
| Kablo uzunluğu | 10 |
| Malzeme koruma yüzeyi K1 | Sn |
| Renkli kablo yalıtımı 1 | Signal yellow RAL1003 |
| Gövde rengi | Siyah |
| Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
| Kablonun izleme kabiliyeti 1 | hayır |
| Max. outside diameter cable K1 |
6.35
6.35 |
| Yalıtım mlz. veri kablosu K1 | PP |
| Yalıtım mlz. besleme kabl. K1 | PE-E |
| Diameter data line AWG K1 | 24 |
| Çapraz kesit veri kablosu K1 | 2 x 0,24 mm² |
| Çapraz kesit UB kablo K1 | 2 x 0,38 mm² |
| Çapraz kesit korumalı kablo K1 | 1 x 0,38 mm² |
| Büküm K1 | 2 bükümlü çift |
| Ekranlama K1 | evet |
| Type of shielding K1 | Wire mesh |
| İletken sayısı | 5 |
| Kablo onayları K1 | UL |
| Konektör onayları 1 | UL94 V-0 |
| Halojen içermeyen | evet |
| Oil resistance | resistant |
| Alev direnci | UL Kablo Alevi |
| Gövde malzemesi | PUR |
| Net agirlik | 351 |
| Brüt ağırlık | 361 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |