text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m

Ürün numarası: 380507
GTIN: 
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 5 m.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
UKCA  
 
Anma Akımı 4  
İletken direci veri kablosu K1 72 +/-6 Ohm/km  
Tip. karakteristik emped. K1 100 - 120 Ohm  
Olarak çevre ısısı -25  
85  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP67  
Connector type 1 5-pin M12 female connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Coding of M12 connector 1 A coded  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Soketlerin malzemesi CuSn  
Kablo tipi K1 TP-(ST)-PUR  
Kablo uzunluğu 5  
Malzeme koruma yüzeyi K1 Sn  
Renkli kablo yalıtımı 1 Signal yellow RAL1003  
Gövde rengi Siyah  
Kablo yalıtım malzemesi 1 PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 hayır  
Max. outside diameter cable K1 6.35  
6.35  
Yalıtım mlz. veri kablosu K1 PP  
Yalıtım mlz. besleme kabl. K1 PE-E  
Diameter data line AWG K1 24  
Çapraz kesit veri kablosu K1 2 x 0,24 mm²  
Çapraz kesit UB kablo K1 2 x 0,38 mm²  
Çapraz kesit korumalı kablo K1 1 x 0,38 mm²  
Büküm K1 2 bükümlü çift  
Ekranlama K1 evet  
Type of shielding K1 Wire mesh  
İletken sayısı 5  
Kablo onayları K1 UL  
Konektör onayları 1 UL94 V-0  
Halojen içermeyen evet  
Oil resistance resistant  
Alev direnci UL Kablo Alevi  
Gövde malzemesi PUR  
Net agirlik 181  
Brüt ağırlık 191  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant