Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"311300","name":"PSS67 F 16DI SB-T","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS67 F 16DI SB-T
Numero dell'articolo: 311300
GTIN:
Digital input module for SafetyBUS p; IP67.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Module Supply |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 2.2 |
Ingressi
| Numero ingressi digitali |
16
16 |
| Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
| Isolam. elettrico ingressi | No |
Uscite dell'orologio di prova
| N. uscite trigger di controllo | 4 |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-40
60 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | momentaneo |
| EMC sec. norma .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60664-1 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protez. custodia | IP67 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Mater. custodia Parte super. | PBT |
| Morsetto di collegamento | M12 |
| Tipo di morsetto | Blocco a vite |
| Altezza | 215 |
| Larghezza | 60 |
| Profondità | 35.5 |
| Peso netto | 540 |
| Peso lordo | 570 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Accessori opzionali
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Cavo di connessione, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli,
connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12,codificato B, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Cavo di connessione, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli,
connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12,codificato B, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Cavo di connessione, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli,
connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12,codificato B, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m
380253
Cavo di connessione, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli,
connettore femmina angolare M12, su connettore maschio angolare M12,codificato B, lunghezza cavo:
3m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m
380254
Cavo di connessione, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli,
connettore femmina angolare M12, su connettore maschio angolare M12,codificato B, lunghezza cavo:
5m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m
380255
Cavo di connessione, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli,
connettore femmina angolare M12, su connettore maschio angolare M12,codificato B, lunghezza cavo:
10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Cavo di collegamento, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli,
connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato B,lunghezza cavo: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Cavo di collegamento, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli,
connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato B,lunghezza cavo: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Cavo di collegamento, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli,
connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato B,lunghezza cavo: 10m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m
380259
Cavo di collegamento, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli,
connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato B,lunghezza cavo:
3m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 5m
380260
Cavo di collegamento, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli,
connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato B,lunghezza cavo:
5m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m
380261
Cavo di collegamento, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli,
connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato B,lunghezza cavo:
10m
PSEN ma adapter
380300
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², nero, per il collegamento dei sensori PSENmag
(interruttori di sicurezza)/PIT en1.0 (pulsanti di enable) a PSS67 ePDP67.
PSEN cs adapter
380301
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², nero, con schermatura (calza metallica), per il
collegamento di un sensore PSENcode (interruttore di sicurezzacodificato) a
PSS67 e PDP67.
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², nero, per il collegamento di un trasmettitore
PSENopt M12 (barriere fotoelettriche) a PSS67 e PDP67.
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², nero, con schermatura (calza metallica) per il
collegamento di un ricevitore dei sensori PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN
op4H/PSEN op4B (barriere fotoelettriche) a PSS67 e PDP67.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Connettore, 5 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A,
a vite, materiale anello filettato: ottone
nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
Connettore, 5 poli, connettore femmina assiale M12, codificato A, avite,
materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo:4-6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Connettore, 5 poli, connettore maschio angolare M12, codificato A,
a vite, materiale anello filettato: ottone
nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm
PSS67 I/O Cable
380320
Articolo a metraggio, PUR, giallo RAL1003, 5x0,25, colore dei singolifili: marrone,
bianco, blu, nero, grigio
PSS67 Supply cable
380321
Articolo a metraggio, PUR, nero RAL9005, 5x0,5, adatto per catenaportacavi, colore dei
singoli fili: marrone, bianco, blu, nero, grigio
PSEN T M12
380350
Connettore, adattatore a T, IP67, 2x connettore femmina M12, 5 poli, concodifica
A su connettore maschio M12, 5 poli, con codifica A, cablaggio interno
1:1 per tutti e 5 i segnali, per il collegamento di due PSEN a PSS67.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m
380500
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded , 3 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 5m
380501
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded , 5 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m
380502
PSS67 SafetyBUS LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded 10 m.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m
380503
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 5m
380504
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m
380505
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m
380506
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 3 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m
380507
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 5 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m
380508
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 10 m.
PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m
380509
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connector, A coded, 3 m.