Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"311300","name":"PSS67 F 16DI SB-T","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PSS67 F 16DI SB-T
Artikelnummer: 311300
GTIN:
Digital input module for SafetyBUS p; IP67.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Module Supply |
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 2.2 |
Ingångar
| Antal digitala ingångar |
16
16 |
| U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
| Potentialavskiljning ingångar | nej |
Utgångar för testklocka
| Antal testpulsutgångar | 4 |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
-40
60 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | kortvarig |
| EMV enligt standard … |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60664-1 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass hus | IP67 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Kåpmaterial överdel | PBT |
| Anslutningsplint | M12 |
| Plinttyp | skruvförreglad |
| Mått höjd | 215 |
| Mått bredd | 60 |
| Mått djup | 35.5 |
| Nettovikt | 540 |
| Bruttovikt | 570 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Tillbehör – tillval
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK320.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK357.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK456.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK848.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK320.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK357.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK456.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK848.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK355.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK427.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK572.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,122.00
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK355.00
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK427.00
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK572.00
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,122.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK796.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
rak hylsa M12, på rak kontakt M12, B-kodad, kabellängd: 3m
SEK471.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
rak hylsa M12, på rak kontakt M12, B-kodad, kabellängd: 5m
SEK499.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
rak hylsa M12, på rak kontakt M12, B-kodad, kabellängd: 10m
SEK630.00
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m
380253
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, B-kodad, kabellängd:
3m
SEK471.00
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m
380254
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, B-kodad, kabellängd:
5m
SEK499.00
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m
380255
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
vinklad hylsa M12, på vinklad kontakt M12, B-kodad, kabellängd:
10m
SEK630.00
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
rak hylsa M12, på öppen ledningsände, B-kodad, kabellängd: 3m
SEK340.00
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
rak hylsa M12, på öppen ledningsände, B-kodad, kabellängd: 5m
SEK369.00
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
rak hylsa M12, på öppen ledningsände, B-kodad, kabellängd: 10m
SEK499.00
PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m
380259
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, B-kodad, kabellängd:
3m
SEK340.00
PSS67 Supply Cable IN af, B, 5m
380260
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, B-kodad, kabellängd:
5m
SEK287.00
PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m
380261
Anslutningskabel, PUR, svart RAL9005, kan användas med kedjetransportör,5-polig,
vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, B-kodad, kabellängd:
10m
SEK499.00
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 4-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², svart, för anslutning av sensorerna PSENmag
(säkerhetsbrytare)/PIT en1.0 (aktiveringsbrytare) till PSS67 och PDP67.
SEK336.00
PSEN cs adapter
380301
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 8-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², svart, med avskärmning (metallnät), för
anslutning av en PSENcode-sensor (kodad säkerhetsbrytare) till
PSS67 och PDP67.
SEK388.00
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 4-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², svart, för anslutning av en PSENopt
M12-sändare (ljusstråleskydd) till PSS67 och PDP67.
SEK356.00
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 8-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², svart, med avskärmning (metallnät), för
anslutning av en mottagare för sensorerna PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN
op4H/PSEN op4B (ljusgaller/ljusridåer) till PSS67 och PDP67.
SEK426.00
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Stickkontakt, 5-polig, rak kontakt M12, A-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn
förnicklat, kabelns ytterdiameter: 4–6mm
SEK159.00
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
Stickkontakt, 5-polig, rak hylsa M12, A-kodad, skruvanslutning,
gängningsmaterial: CuZn förnicklat, kabelns ytterdiameter: 4–6mm
SEK159.00
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Stickkontakt, 5-polig, vinklad kontakt M12, A-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn
förnicklat, kabelns ytterdiameter: 4–6mm
SEK159.00
PSS67 I/O Cable
380320
Metervara, PUR, gul RAL1003, 5x0,25, färg på enskilda trådar: brun,
vit, blå, svart, grå
SEK43.00
PSS67 Supply cable
380321
Metervara, PUR, svart RAL9005, 5x0,5, kan användas med kedjetransportör,färg på
enskilda trådar: brun, vit, blå, svart, grå
SEK35.00
PSEN T M12
380350
Anslutningsdon, T-adapter, IP67, 2x M12-hylskontakt, 5-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, 5-polig, A-kodad, intern kabeldragning
1:1 för alla 5 signaler, för anslutning av två PSEN till PSS67.
SEK207.00
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m
380500
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded , 3 m.
SEK935.00
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 5m
380501
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded , 5 m.
SEK1,243.00
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m
380502
PSS67 SafetyBUS LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded 10 m.
SEK1,995.00
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m
380503
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
SEK935.00
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 5m
380504
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
SEK1,243.00
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m
380505
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
SEK1,995.00
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m
380506
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 3 m.
SEK1,057.00
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m
380507
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 5 m.
SEK1,015.00
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m
380508
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 10 m.
SEK1,767.00
PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m
380509
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connector, A coded, 3 m.
SEK707.00