Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"311300","name":"PSS67 F 16DI SB-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS67 F 16DI SB-T
Numéro de l'article: 311300
GTIN:
Digital input module for SafetyBUS p; IP67.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Domaine d’application | Failsafe |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Alimentation des modules |
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 2.2 |
Entrées
| Nombre d’entrées digitales |
16
16 |
| U entrée EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Séparation potentiel entrées | Non |
Sorties d'horloge de test
| Nombre de tests impulsionnels | 4 |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
-40
60 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | temporaire |
| CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60664-1 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie sup | PBT |
| Bornier de raccordement | M12 |
| Type de borniers | Verrouillage par vis |
| Dimensions hauteur | 215 |
| Dimension largeur | 60 |
| Dimension profondeur | 35.5 |
| Poids net | 540 |
| Poids brut | 570 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Accessoires optionnels
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 3m
€28.02
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 5m
€31.30
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 10m
€39.94
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 30m
€74.29
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 3m
€28.02
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 5m
€31.30
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 10m
€39.94
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 30m
€74.29
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 3m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 5m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 10m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 30m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 3m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 5m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 10m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12 à5 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, longueur du câble : 30m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 20m
€69.73
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Câble de connexion, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin de câblesmobiles,
connecteur femelle droit M12 à 5 broches, sur connecteur mâle droit M12,codé B, longueur du câble : 3m
€41.20
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Câble de connexion, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin de câblesmobiles,
connecteur femelle droit M12 à 5 broches, sur connecteur mâle droit M12,codé B, longueur du câble : 5m
€43.72
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Câble de connexion, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin de câblesmobiles,
connecteur femelle droit M12 à 5 broches, sur connecteur mâle droit M12,codé B, longueur du câble : 10m
€55.16
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m
380253
Câble de connexion, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin de câblesmobiles,
connecteur femelle coudé M12 à 5 broches, sur connecteur mâle coudé M12,codé B, longueur du câble :
3m
€41.20
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m
380254
Câble de connexion, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin de câblesmobiles,
connecteur femelle coudé M12 à 5 broches, sur connecteur mâle coudé M12,codé B, longueur du câble :
5m
€43.72
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m
380255
Câble de connexion, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin de câblesmobiles,
connecteur femelle coudé M12 à 5 broches, sur connecteur mâle coudé M12,codé B, longueur du câble :
10m
€55.16
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Câble de raccordement, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin decâbles mobiles,
connecteur femelle droit M12 à 5 broches, libre de câblage, codé B,longueur du câble : 3m
€29.80
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Câble de raccordement, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin decâbles mobiles,
connecteur femelle droit M12 à 5 broches, libre de câblage, codé B,longueur du câble : 5m
€32.32
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Câble de raccordement, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin decâbles mobiles,
connecteur femelle droit M12 à 5 broches, libre de câblage, codé B,longueur du câble : 10m
€43.72
PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m
380259
Câble de raccordement, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin decâbles mobiles,
connecteur femelle coudé M12 à 5 broches, libre de câblage, codé B,longueur du câble :
3m
€29.80
PSS67 Supply Cable IN af, B, 5m
380260
Câble de raccordement, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin decâbles mobiles,
connecteur femelle coudé M12 à 5 broches, libre de câblage, codé B,longueur du câble :
5m
€25.13
PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m
380261
Câble de raccordement, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin decâbles mobiles,
connecteur femelle coudé M12 à 5 broches, libre de câblage, codé B,longueur du câble :
10m
€43.72
PSEN ma adapter
380300
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², noir, pour le raccordement des capteurs PSENmag
(capteurs de sécurité)/PIT en1.0 (poignée d’assentiment) sur PSS67 etPDP67.
€29.41
PSEN cs adapter
380301
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², noir, avec blindage (treillis de fils), pour le
raccordement d’un capteur PSENcode (capteur de sécurité codé) sur
PSS67 et PDP67.
€33.98
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², noir, pour le raccordement d’un émetteur M12PSENopt
(barrières immatérielles) sur PSS67 et PDP67.
€31.19
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², noir, avec blindage (grillage), pour le
raccordement d’un récepteur des capteurs PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN
op4H/PSEN op4B (barrières immatérielles) sur PSS67 et PDP67.
€37.29
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 5 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn
nickelé, diamètre extérieur du câble : 4-6mm
€13.95
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
Connecteur, connecteur femelle droit M12 à 5 broches, codé A,raccordement à vis,
matériau de la bague filetée : CuZn nickelé, diamètre extérieur ducâble : 4-6mm
€13.95
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Connecteur, connecteur mâle coudé M12 à 5 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn
nickelé, diamètre extérieur du câble : 4-6mm
€13.95
PSS67 I/O Cable
380320
Vendu au mètre, PUR, jaune RAL1003, 5x0,25, couleur des conducteursindividuels : marron,
blanc, bleu, noir, gris
€3.80
PSS67 Supply cable
380321
Vendu au mètre, PUR, noir RAL9005, 5x0,5, compatible avec chemin decâbles mobiles, couleur des
conducteurs individuels : marron, blanc, bleu, noir, gris
€3.04
PSEN T M12
380350
Connecteur, adaptateur en T, IP67, 2x connecteur femelle M12, à5 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, à 5 broches, codé A, câblage interne
1:1 pour les 5 signaux, pour le raccordement de deux PSEN sur PSS67.
€18.14
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m
380500
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded , 3 m.
€59.10
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 5m
380501
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded , 5 m.
€78.20
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m
380502
PSS67 SafetyBUS LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded 10 m.
€125.70
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m
380503
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
€59.10
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 5m
380504
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
€78.20
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m
380505
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
€125.70
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m
380506
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 3 m.
€92.55
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m
380507
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 5 m.
€63.70
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m
380508
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 10 m.
€111.40
PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m
380509
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connector, A coded, 3 m.
€44.70