Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"311300","name":"PSS67 F 16DI SB-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS67 F 16DI SB-T
Productnummer: 311300
GTIN:
Digital input module for SafetyBUS p; IP67.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Toepassingsgebied | Failsafe |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Module Supply |
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 2.2 |
Ingangen
| Aantal digitale ingangen |
16
16 |
| U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingangen | nee |
Test klok uitgangen
| Aantal testpulsuitgangen | 4 |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
-40
60 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | kortdurend |
| EMC volgens norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60664-1 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
| Aansluitklem | M12 |
| Klemsoort | schroefvergrendeling |
| Afmeting hoogte | 215 |
| Afmeting breedte | 60 |
| Afmeting diepte | 35.5 |
| Nettogewicht | 540 |
| Brutogewicht | 570 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Optionele accessoires
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€28.02
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.30
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€39.94
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€74.29
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€28.02
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.30
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€39.94
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€74.29
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op
connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€69.73
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Verbindingskabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting,5-polig,
bus recht M12, op connector recht M12, B-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€41.20
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Verbindingskabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting,5-polig,
bus recht M12, op connector recht M12, B-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€43.72
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Verbindingskabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting,5-polig,
bus recht M12, op connector recht M12, B-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€55.16
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m
380253
Verbindingskabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting,5-polig,
bus haaks M12, op connector haaks M12, B-gecodeerd, kabellengte:
3 m
€41.20
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m
380254
Verbindingskabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting,5-polig,
bus haaks M12, op connector haaks M12, B-gecodeerd, kabellengte:
5 m
€43.72
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m
380255
Verbindingskabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting,5-polig,
bus haaks M12, op connector haaks M12, B-gecodeerd, kabellengte:
10 m
€55.16
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Aansluitkabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting, 5-polig,
bus recht M12, op open kabeluiteinde, B-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€29.80
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Aansluitkabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting, 5-polig,
bus recht M12, op open kabeluiteinde, B-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€32.32
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Aansluitkabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting, 5-polig,
bus recht M12, op open kabeluiteinde, B-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€43.72
PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m
380259
Aansluitkabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting, 5-polig,
bus haaks M12, op open kabeluiteinde, B-gecodeerd, kabellengte:
3 m
€29.80
PSS67 Supply Cable IN af, B, 5m
380260
Aansluitkabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting, 5-polig,
bus haaks M12, op open kabeluiteinde, B-gecodeerd, kabellengte:
5 m
€25.13
PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m
380261
Aansluitkabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting, 5-polig,
bus haaks M12, op open kabeluiteinde, B-gecodeerd, kabellengte:
10 m
€43.72
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van de sensoren PSENmag
(veiligheidsschakelaar)/PIT en1.0 (toestemmingsknop) op PSS67 en PDP67.
€29.41
PSEN cs adapter
380301
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², zwart, met afscherming (draadgaas), voor
aansluiting van een PSENcode-sensor (gecodeerde veiligheidsschakelaar)op
PSS67 en PDP67.
€33.98
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van een PSENopt M12-
zender (lichtschermen) op PSS67 en PDP67.
€31.19
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², zwart, met afscherming (draadgaas), voor
aansluiting van een ontvanger van de sensoren PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN
op4H/PSEN op4B (lichtschermen) op PSS67 en PDP67.
€37.29
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Connector, 5-polig, connector recht M12, A-gecodeerd,
schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn
vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
€13.95
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
Connector, 5-polig, bus recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting,
materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
€13.95
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Connector, 5-polig, connector haaks M12, A-gecodeerd,
schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn
vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
€13.95
PSS67 I/O Cable
380320
Metergoed, PUR, geel RAL1003, 5x0,25, kleur van de aders: bruin,
wit, blauw, zwart, grijs
€3.80
PSS67 Supply cable
380321
Metergoed, PUR, zwart RAL9005, 5x0,5, geschikt voor sleepketting, kleurvan de
aders: bruin, wit, blauw, zwart, grijs
€3.04
PSEN T M12
380350
Connector, T-adapter, IP67, 2x M12 connector, 5-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, 5-polig, A-gecodeerd, interne bedrading
1:1 voor alle 5 signalen, voor aansluiting van twee PSEN op PSS67.
€18.14
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m
380500
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded , 3 m.
€59.10
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 5m
380501
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded , 5 m.
€78.20
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m
380502
PSS67 SafetyBUS LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded 10 m.
€125.70
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m
380503
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
€59.10
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 5m
380504
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
€78.20
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m
380505
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
€125.70
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m
380506
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 3 m.
€92.55
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m
380507
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 5 m.
€63.70
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m
380508
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 10 m.
€111.40
PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m
380509
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connector, A coded, 3 m.
€44.70