text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS67 F 16DI SB-T

Número de producto: 311300
GTIN: 
Digital input module for SafetyBUS p; IP67.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Finalidad de U1 Module Supply  
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 2.2  
Número de entradas digitales 16  
16  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Separación de pot. entradas no  
N.º salidas tactos de prueba 4  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40  
60  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? breve  
CEM según normativa .... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60664-1  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección IP67  
Tipo de protección de bornes
Material carcasa superior PBT  
Borne de conexión M12  
Clase de borne bloqueo roscado  
Dimensión de altura 215  
Dimensión Ancho 60  
Dimensión Profundidad 35.5  
Peso neto 540  
Peso bruto 570  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Accesorios Opcionales

PSS SB M12 TERMINATOR
PSS SB M12 TERMINATOR 311032
SafetyBUS p terminating resistor IP67, M12.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:3 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:5 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 20 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m 380250
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código B,longitud del cable: 3 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m 380251
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código B,longitud del cable: 5 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m 380252
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código B,longitud del cable: 10 m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m 380253
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra acodado M12, a conector macho acodado M12, código B,longitud del cable: 3 m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m 380254
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra acodado M12, a conector macho acodado M12, código B,longitud del cable: 5 m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m 380255
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra acodado M12, a conector macho acodado M12, código B,longitud del cable: 10 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m 380256
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código B,longitud del cable: 3 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m 380257
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código B,longitud del cable: 5 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m 380258
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código B,longitud del cable: 10 m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m 380259
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra acodado M12, a extremo de cable abierto, código B,longitud del cable: 3 m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 5m 380260
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra acodado M12, a extremo de cable abierto, código B,longitud del cable: 5 m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m 380261
Cable de conexión, PUR, negro RAL9005, preparado para cadena dearrastre, 5 polos, conector hembra acodado M12, a extremo de cable abierto, código B,longitud del cable: 10 m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², negro, para conectar los sensores PSENmag (interruptor de seguridad)/PIT en1.0 (pulsador de validación) a PSS67 yPDP67.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 8 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², negro, apantallado (malla de alambre), para conectar un sensor PSENcode (interruptor de seguridad encriptado) a PSS67 y PDP67.
PSEN opt M12 Transmitter adapter
PSEN opt M12 Transmitter adapter 380304
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², negro, para conectar un emisor PSENopt M12 (barreras fotoeléctricas de seguridad) a PSS67 y PDP67.
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
PSEN op M12 V2 Receiver adapter 380307
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 8 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², negro, apantallado (malla de alambre), para conectar un receptor de los sensores PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN op4H/PSEN op4B (cortinas/barreras fotoeléctricas de seguridad) a PSS67 yPDP67.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Conector enchufable, 5 polos, conector macho recto M12, código A, conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn niquelado, diámetro exterior del cable: 4-6 mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
Conector enchufable, 5 polos, conector hembra recto M12, código A,conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn niquelado, diámetro exterior del cable:4-6 mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Conector enchufable, 5 polos, conector macho acodado M12, código A, conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn niquelado, diámetro exterior del cable: 4-6 mm
PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
Por metros, PUR, amarillo RAL1003, 5x0,25, color de los conductores:marrón, blanco, azul, negro, gris
PSS67 Supply cable
PSS67 Supply cable 380321
Por metros, PUR, negro RAL9005, 5x0,5, preparado para cadena dearrastre, color de los conductores: marrón, blanco, azul, negro, gris
PSEN T M12
PSEN T M12 380350
Conector enchufable, adaptador T, IP67, 2 conectores hembra M12, 5polos, código A a conector macho M12, 5 polos, código A, cableado interno 1:1 para las 5 señales, para conectar dos PSEN a PSS67.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m 380500
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight male connector A coded , 3 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 5m
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 5m 380501
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight male connector A coded , 5 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m 380502
PSS67 SafetyBUS LC cable IN straight female connector- OUT straight male connector A coded 10 m.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m 380503
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 5m
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 5m 380504
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m 380505
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m 380506
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 3 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m 380507
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 5 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m 380508
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 10 m.
PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m
PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m 380509
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connector, A coded, 3 m.