Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"311300","name":"PSS67 F 16DI SB-T","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
PSS67 F 16DI SB-T
Número do produto: 311300
GTIN:
Digital input module for SafetyBUS p; IP67.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
BG Listado em cULus TÜV EAC |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Alimentação do módulo |
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 2.2 |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai |
16
16 |
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
| Isolamento pot. entradas | não |
Saídas do relógio de teste
| Número saídas pulso de teste | 4 |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-40
60 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | a curto prazo |
| EMV conforme norma... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60664-1 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Tipo de proteção caixa | IP67 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Material caixa peça superior | PBT |
| Terminal de conexão | M12 |
| Tipo do terminal | travado por parafuso |
| Dimensão altura | 215 |
| Dimensão de profundidade | 60 |
| Dimensão de profundidade | 35.5 |
| Peso líquido | 540 |
| Peso bruto | 570 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Acessórios opcionais
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no
conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no
conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no
conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no
conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Cabo de conexão, PUR, preto RAL9005, pode ser usado na corrente dearrasto, 5 polos,
plugue reto M12, no conector reto M12, codificação B, comprimento docabo: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Cabo de conexão, PUR, preto RAL9005, pode ser usado na corrente dearrasto, 5 polos,
plugue reto M12, no conector reto M12, codificação B, comprimento docabo: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Cabo de conexão, PUR, preto RAL9005, pode ser usado na corrente dearrasto, 5 polos,
plugue reto M12, no conector reto M12, codificação B, comprimento docabo: 10m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m
380253
Cabo de conexão, PUR, preto RAL9005, pode ser usado na corrente dearrasto, 5 polos,
plugue angular M12, no conector angular M12, codificação B, comprimentodo cabo:
3m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m
380254
Cabo de conexão, PUR, preto RAL9005, pode ser usado na corrente dearrasto, 5 polos,
plugue angular M12, no conector angular M12, codificação B, comprimentodo cabo:
5m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m
380255
Cabo de conexão, PUR, preto RAL9005, pode ser usado na corrente dearrasto, 5 polos,
plugue angular M12, no conector angular M12, codificação B, comprimentodo cabo:
10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Cabo de ligação, PUR, preto RAL9005, pode ser usado na corrente dearrasto, 5 polos,
plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação B,comprimento do cabo: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Cabo de ligação, PUR, preto RAL9005, pode ser usado na corrente dearrasto, 5 polos,
plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação B,comprimento do cabo: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Cabo de ligação, PUR, preto RAL9005, pode ser usado na corrente dearrasto, 5 polos,
plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação B,comprimento do cabo: 10m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m
380259
Cabo de ligação, PUR, preto RAL9005, pode ser usado na corrente dearrasto, 5 polos,
plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação B,comprimento do cabo:
3m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 5m
380260
Cabo de ligação, PUR, preto RAL9005, pode ser usado na corrente dearrasto, 5 polos,
plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação B,comprimento do cabo:
5m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m
380261
Cabo de ligação, PUR, preto RAL9005, pode ser usado na corrente dearrasto, 5 polos,
plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação B,comprimento do cabo:
10m
PSEN ma adapter
380300
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 4 polos,codificação A
para conector macho M12, preto, angular, 5 polos, código A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², preto, para conexão dos sensores PSENmag
(relé de segurança)/PIT en1.0 (botão de liberação) ao PSS67 e PDP67.
PSEN cs adapter
380301
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 8 polos,codificação A
para conector macho M12, preto, angular, 5 polos, código A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², preto, com blindagem (tela de arame), para
conexão de um sensor PSENcode (relé de segurança codificado) ao
PSS67 e PDP67.
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 4 polos,codificação A
para conector macho M12, preto, angular, 5 polos, código A,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², preto, para conexão de um transmissor PSENopM12
(barreiras de luz) ao PSS67 e PDP67.
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 8 polos,codificação A
para conector macho M12, preto, angular, 5 polos, código A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², preto, com blindagem (tela de arame), para
conexão de um receptor do sensor PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN
op4H/PSEN op4B (cortina de luz/grade de luz) ao PSS67 e PDP67.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Conector de encaixe, 5 polos, conector reto M12, codificação A,
terminal roscado, material do anel roscado: CuZn
niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a 6mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
Conector de encaixe, 5 polos, plugue reto M12, codificação A, terminalroscado,
material do anel roscado: CuZn niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Conector de encaixe, 5 polos, conector angular M12, codificação A,
terminal roscado, material do anel roscado: CuZn
niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a 6mm
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
Conector de encaixe, 5 polos, plugue angular M12, codificação A,
terminal roscado, material do anel roscado: CuZn
niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a 6mm
PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
380312
Conector de encaixe, 5 polos, conector reto M12, codificação B,
terminal roscado, material do anel roscado: CuZn
niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a 6mm
PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B
380313
Conector de encaixe, 5 polos, plugue reto M12, codificação B, terminalroscado,
material do anel roscado: CuZn niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a6mm
PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B
380314
Conector de encaixe, 5 polos, conector angular M12, codificação B,
terminal roscado, material do anel roscado: CuZn
niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a 6mm
PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B
380315
Conector de encaixe, 5 polos, plugue angular M12, codificação B,
terminal roscado, material do anel roscado: CuZn niquelado,
diâmetro externo do cabo: 4 a 6mm
PSS67 I/O Cable
380320
Artigos em metro, PUR, amarelo RAL1003, 5x0,25, cor dos condutoresindividuais: marrom,
branco, azul, preto, cinza
PSS67 Supply cable
380321
Artigos em metro, PUR, preto RAL9005, 5x0,5, pode ser usado na correntede arrasto, cor dos
condutores individuais: marrom, branco, azul, preto, cinza
PSEN T M12
380350
Conector, adaptador T, IP67, conector fêmea 2x M12, 5 polos, codificação
A para conector macho M12, 5 polos, codificação A, fiação interna
1:1 para todos os 5 sinais, para conectar dois PSEN ao PSS67.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m
380506
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 3 m.