Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"311300","name":"PSS67 F 16DI SB-T","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS67 F 16DI SB-T
Artikelnummer: 311300
GTIN:
digitales Eingangs-Modul für SafetyBUS p; IP67.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Module Supply |
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 2.2 |
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge |
16
16 |
| U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
| Potenzialtrennung Eingänge | nein |
Testtaktausgänge
| Anzahl Testtaktausgänge | 4 |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
-40
60 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | kurzzeitig |
| EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60664-1 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Gehäuse | IP67 |
| Schutzart Klemmen | IP67 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Oberteil | PBT |
| Anschlussklemme | M12 |
| Klemmenart | schraubverriegelt |
| Abmessung h | 215 |
| Abmessung b | 60 |
| Abmessung t | 35.5 |
| Nettogewicht | 540 |
| Bruttogewicht | 570 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Optionales Zubehör
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Verbindungskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig,
Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, B-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Verbindungskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig,
Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, B-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Verbindungskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig,
Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, B-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m
380253
Verbindungskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig,
Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, B-kodiert, Kabellänge:
3 m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m
380254
Verbindungskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig,
Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, B-kodiert, Kabellänge:
5 m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m
380255
Verbindungskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig,
Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, B-kodiert, Kabellänge:
10 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Anschlusskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig,
Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, B-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Anschlusskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig,
Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, B-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Anschlusskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig,
Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, B-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m
380259
Anschlusskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig,
Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, B-kodiert, Kabellänge:
3 m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 5m
380260
Anschlusskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig,
Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, B-kodiert, Kabellänge:
5 m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m
380261
Anschlusskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig,
Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, B-kodiert, Kabellänge:
10 m
PSEN ma adapter
380300
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², schwarz, zum Anschluss der Sensoren PSENmag
(Sicherheitsschalter)/PIT en1.0 (Zustimmtaster) an PSS67 und PDP67.
PSEN cs adapter
380301
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², schwarz, mit Abschirmung (Drahtgeflecht), zum
Anschluss eines PSENcode-Sensors (codierter Sicherheitsschalter) an
PSS67 und PDP67.
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², schwarz, zum Anschluss eines PSENopt M12-
Senders (Lichtschranken) an PSS67 und PDP67.
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², schwarz, mit Abschirmung (Drahtgeflecht), zum
Anschluss eines Empfängers der Sensoren PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN
op4H/PSEN op4B (Lichtvorhänge/Lichtgitter) an PSS67 und PDP67.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn
vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
Steckverbinder, 5-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss,
Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Steckverbinder, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn
vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm
PSS67 I/O Cable
380320
Meterware, PUR, Gelb RAL1003, 5x0,25, Farbe der Einzeladern: braun,
weiß, blau, schwarz, grau
PSS67 Supply cable 5x0.5
380321
Meterware, PUR, Schwarz RAL9005, 5x0,5, Schleppkettenfähig, Farbe der
Einzeladern: braun, weiß, blau, schwarz, grau
PSEN T M12
380350
Steckverbinder, T-Adapter, IP67, 2x M12 Buchsenstecker, 5-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, 5-polig, A-codiert, interne Verdrahtung
1:1 für alle 5 Signale, zum Anschluss zweier PSEN an PSS67.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m
380500
PSS67 SafetyBUS LC Kabel IN gerade Buchsen- OUT gerader Stiftstecker
A-kodiert, 3m.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 5m
380501
PSS67 SafetyBUS LC Kabel IN gerade Buchsen- OUT gerader Stiftstecker
A-kodiert, 5m.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m
380502
PSS67 SafetyBUS LC Kabel IN gerade Buchsen- OUT gerader Stiftstecker
A-kodiert 10m.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m
380503
PSS67 SafetyBUS LC Kabel IN gewinkelter Buchsen- OUT gewinkelter.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 5m
380504
PSS67 SafetyBUS LC Kabel IN gewinkelter Buchsen- OUT gewinkelter.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m
380505
PSS67 SafetyBUS LC Kabel IN gewinkelter Buchsen- OUT gewinkelter.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m
380506
PSS67 SafetyBUS LC Kabel IN gerader Buchsenstecker, A kodiert, 3m.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m
380507
PSS67 SafetyBUS LC Kabel IN gerader Buchsenstecker, A kodiert, 5m.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m
380508
PSS67 SafetyBUS LC Kabel IN gerader Buchsenstecker, A kodiert, 10m.
PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m
380509
PSS67 SafetyBUS LC Kabel IN gewinkelter Buchsenstecker, A kodiert, 3m.