閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"311300","name":"PSS67 F 16DI SB-T","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
PSS67 F 16DI SB-T
製品コード: 311300
GTIN:
Digital input module for SafetyBUS p; IP67.
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC (ユーラシア) |
| アプリケーション範囲 | 安全 |
技術データ
電気データ
| U1の目的 | モジュール電源 |
| 供給電圧 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 2.2 |
入力
| デジタル入力数 |
16
16 |
| EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
| 入力・内部mod.バス電圧電位分離 | 不可 |
テストクロック出力
| テストパルス出力数 | 4 |
環境データ
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
-40
60 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 短時間 |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 空間距離と沿面距離 | EN 60664-1 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、ハウジング | IP67 |
| 端子の保護構造 |
機械的データ
| ハウジング素材 (上部) | PBT |
| 接続端子 | M12 |
| 端子スタイル | スクリュー式端子 |
| 高さ | 215 |
| 幅 | 60 |
| 奥行き | 35.5 |
| 実量 | 540 |
| 総重量 | 570 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
アクセサリ(オプション)
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート)M12、Bコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート)M12、Bコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート)M12、Bコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m
380253
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (アングル) M12、コネクタ (アングル) M12、Bコード化、ケーブル長:
3m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m
380254
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (アングル) M12、コネクタ (アングル) M12、Bコード化、ケーブル長:
5m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m
380255
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (アングル) M12、コネクタ (アングル) M12、Bコード化、ケーブル長:
10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Bコード化、ケーブル長:3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Bコード化、ケーブル長:5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Bコード化、ケーブル長:10m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m
380259
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Bコード化、ケーブル長:
3m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 5m
380260
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Bコード化、ケーブル長:
5m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m
380261
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Bコード化、ケーブル長:
10m
PSEN ma adapter
380300
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、
M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、
PUR、0.1 m、4×0.34 mm²、黒、センサPSENmag
(安全スイッチ)/PIT en1.0 (イネーブルスイッチ)をPSS67およびPDP67に接続。
PSEN cs adapter
380301
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、
M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、
PUR、0.1 m、5×0.25 mm²、黒、シールド処理 (ワイヤメッシュ)、
PSENcodeセンサ (RFID式安全近接スイッチ) を
PSS67およびPDP67に接続。
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、
M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、
PUR、0.1 m、3×0.34 mm²、黒、PSENopt M12
投光器 (ライトカーテン) をPSS67およびPDP67に接続。
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、
M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、
PUR、0.1 m、4×0.25 mm²、黒、シールド処理 (ワイヤメッシュ)、
センサPSEN op2B/PSEN op4F/PSEN
op4H/PSEN op4Bの受光器 (ライトカーテン) をPSS67およびPDP67に接続。
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、
スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn
ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
プラグインコネクタ、5ピン、ソケット (ストレート)M12、Aコード化、スクリュー接続、
ねじリングの素材: CuZnニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (アングル) M12、Aコード化、
スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn
ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm
PSEN T M12
380350
プラグインコネクタ、Tアダプタ、IP67、M12メスコネクタ2個、5ピン、
M12オスコネクタでAコード化、5ピン、Aコード化、内部配線
1:1 (5つのすべての信号用)、2つのPSENをPSS67に接続。
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m
380500
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded , 3 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 5m
380501
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded , 5 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m
380502
PSS67 SafetyBUS LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded 10 m.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m
380503
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 5m
380504
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m
380505
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m
380506
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 3 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m
380507
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 5 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m
380508
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 10 m.
PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m
380509
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connector, A coded, 3 m.