text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSS67 F 16DI SB-T

Номер артикула: 311300
GTIN: 
Digital input module for SafetyBUS p; IP67.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
BG  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Области применения Отказоустойчивый  
 
Назначение U1 Питание модуля  
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 2.2  
Число цифровых входов 16  
16  
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 24 V DC  
Входы с развязкой потенциалов Нет  
Число выходов с тестовыми импу 4  
Климат. совмест. с EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-14  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -40  
60  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Кратко  
ЭМС по стандарту... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60664-1  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус IP67  
Тип защиты клемм
Материал верхней части кожуха PBT  
Соединительная клемма M12  
Тип клеммы винтовая блокировка  
Размер по высоте 215  
Размер по ширине 60  
Размер по глубине 35.5  
Вес нетто 540  
Вес брутто 570  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Дополнительные принадлежности

PSS SB M12 TERMINATOR
PSS SB M12 TERMINATOR 311032
SafetyBUS p terminating resistor IP67, M12.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем , на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем , на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем , на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем , на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m 380250
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом B, длина кабеля: 3 м
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m 380251
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом B, длина кабеля: 5 м
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m 380252
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом B, длина кабеля: 10 м
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m 380253
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактный угловой разъем M12, на угловом разъеме M12, с кодом B, длина кабеля: 3 м
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m 380254
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактный угловой разъем M12, на угловом разъеме M12, с кодом B, длина кабеля: 5 м
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m 380255
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактный угловой разъем M12, на угловом разъеме M12, с кодом B, длина кабеля: 10 м
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m 380256
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое гнездо M12, на открытом конце кабеля, с кодом B, длина кабеля: 3 м
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m 380257
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое гнездо M12, на открытом конце кабеля, с кодом B, длина кабеля: 5 м
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m 380258
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое гнездо M12, на открытом конце кабеля, с кодом B, длина кабеля: 10 м
PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m 380259
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом B, длина кабеля: 3 м
PSS67 Supply Cable IN af, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 5m 380260
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом B, длина кабеля: 5 м
PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m 380261
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом B, длина кабеля: 10 м
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А, полиуретан, 0,1 м, 4 × 0,34 мм², черный, для подключения датчиковPSENmag (защитный выключатель)/PIT en1.0 (выключатель блокировки) к PSS67 иPDP67.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А, полиуретан, 0,1 м, 5 × 0,25 мм², черный, с экранированием (проволочнаясетка), для подключения датчика PSENcode (кодируемый защитный выключатель) к PSS67 и PDP67.
PSEN opt M12 Transmitter adapter
PSEN opt M12 Transmitter adapter 380304
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А, полиуретан, 0,1 м, 3 × 0,34 мм², черный, для подключения передатчикаPSENopt M12 (световые завесы) к PSS67 и PDP67.
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
PSEN op M12 V2 Receiver adapter 380307
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А, полиуретан, 0,1 м, 4 × 0,25 мм², черный, для подключения приемника датчиков PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN op4H/PSEN op4B (световые завесы) к PSS67 и PDP67.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Коннектор, 5-контактный, прямой коннектор M12, с кодом A, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: CuZn никелированный, наружный диаметр кабеля: 4-6 мм
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
Коннектор, 5-контактное, прямое гнездо M12, с кодом A, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: CuZnникелированный, наружный диаметр кабеля: 4-6 мм
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Коннектор, 5-контактный, угловой коннектор M12, с кодом A, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: CuZn никелированный, наружный диаметр кабеля: 4-6 мм
PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
По метру, ПУР, желтый RAL1003, 5x0,25, цвет отдельных проводов:коричневый, белый, синий, черный, серый
PSS67 Supply cable
PSS67 Supply cable 380321
По метру, ПУР, черный RAL9005, 5x0,5, подходит для кабельных цепей, цвет отдельных проводов: коричневый, белый, синий, черный, серый
PSEN T M12
PSEN T M12 380350
Съемная клемма, Т-образный адаптер, IP67, 2 гнездовых разъема M12, 5контактов, тип A на штекерном разъеме M12, 5 контактов, тип A, внутренняя проводка 1:1 для всех 5 сигналов, для подключения двух датчиков PSEN к PSS67.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m 380500
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight male connector A coded , 3 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 5m
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 5m 380501
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight male connector A coded , 5 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m 380502
PSS67 SafetyBUS LC cable IN straight female connector- OUT straight male connector A coded 10 m.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m 380503
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 5m
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 5m 380504
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m 380505
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m 380506
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 3 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m 380507
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 5 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m 380508
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 10 m.
PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m
PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m 380509
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connector, A coded, 3 m.