Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"311300","name":"PSS67 F 16DI SB-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS67 F 16DI SB-T
Kód materiálu: 311300
GTIN:
Digital input module for SafetyBUS p; IP67.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Rozsah použití | Bezpečný |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U1 | Module Supply |
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 2.2 |
Vstupy
| Počet dig.vstupů |
16
16 |
| Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Galv.oddělení vstupů | ne |
Testovací hodinové výstupy
| Počet výst.test.pulzů | 4 |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
-40
60 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | krátkodobě |
| EMC podle normy .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60664-1 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Materiál krytu horní díl | PBT |
| Připojovací svorka | M12 |
| Druh svorek | zablokováno šroubem |
| Rozměr výška | 215 |
| Rozměr šířka | 60 |
| Rozměr hloubka | 35.5 |
| Čistá váha | 540 |
| Celková hmotnost | 570 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Volitelné příslušenství
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Spojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování B, délka kabelu: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Spojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování B, délka kabelu: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Spojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování B, délka kabelu: 10m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m
380253
Spojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka úhlová M12, na úhlovou zástrčku M12, kódování B, délka kabelu:
3m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m
380254
Spojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka úhlová M12, na úhlovou zástrčku M12, kódování B, délka kabelu:
5m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m
380255
Spojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka úhlová M12, na úhlovou zástrčku M12, kódování B, délka kabelu:
10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Připojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování B, délka kabelu:3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Připojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování B, délka kabelu:5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Připojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování B, délka kabelu:10m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m
380259
Připojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování B, délka kabelu:
3m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 5m
380260
Připojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování B, délka kabelu:
5m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m
380261
Připojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování B, délka kabelu:
10m
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól.,
kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², černý, pro napojení senzorů PSENmag
(bezpečnostní spínač)/PIT en1.0 (potvrzovací tlačítko) na PSS67 a PDP67.
PSEN cs adapter
380301
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 8pól.,
kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², černý, s odstíněním (drátěné pletivo), , pro
připojení senzoru PSENcode (kódovaný bezpečnostní spínač) na
PSS67 a PDP67.
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól.,
kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², černý, pro připojení vysílače PSENopt M12
(světelné závory) na PSS67 a PDP67.
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 8pól.,
kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², černý, s odstíněním (drátěné pletivo), pro
připojení přijímače senzorů PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN
op4H/PSEN op4B (světelné závěsy/světelné mříže) na PSS67 a PDP67.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Konektor, 5-pól., zástrčka přímá M12, kódování A,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: CuZn
poniklovaný, vnější průměr kabelu: 4 -6mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
Konektor, 5-pól., zásuvka přímá M12, kódování A, šroubovací přípojka,
materiál závitového kroužku: CuZn poniklovaný, vnější průměr kabelu:4 -6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Konektor, 5-pól., zástrčka úhlová M12, kódování A,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: CuZn
poniklovaný, vnější průměr kabelu: 4 -6mm
PSS67 I/O Cable
380320
Metrové zboží, PUR, RAL1003 žlutá, 5x0,25, barva jednotlivých žil:hnědá,
bílá, modrá, černá, šedá
PSS67 Supply cable
380321
Metrové zboží, PUR, RAL9005 černá, 5x0,5, kompatibilní s kabelovýmiřetězy, barva
jednotlivých žil: hnědá, bílá, modrá, černá, šedá
PSEN T M12
380350
Konektor, adaptér T, IP67, 2x zdířkový konektor M12, 5pól.,
kódování A na kolíkový konektor M12, 5pól., kódování A, internípropojení
1:1 pro všech 5 signálů, pro napojení dvou PSEN na PSS67.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m
380500
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded , 3 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 5m
380501
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded , 5 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m
380502
PSS67 SafetyBUS LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded 10 m.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m
380503
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 5m
380504
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m
380505
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m
380506
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 3 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m
380507
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 5 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m
380508
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 10 m.
PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m
380509
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connector, A coded, 3 m.