Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"311300","name":"PSS67 F 16DI SB-T","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
PSS67 F 16DI SB-T
Product ID: 311300
GTIN:
Digital input module for SafetyBUS p; IP67.
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| 應用範圍 | 故障安全 |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | 模組供電 |
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 2.2 |
入口
| 數位輸入數量 |
16
16 |
| U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
| 電位隔離輸入 | 否 |
測試時鐘輸出
| 測試脈衝輸出數量 | 4 |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
-40
60 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Briefly |
| EMC 符合標準 ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 隔距與沿面距離到 | EN 60664-1 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,外殼 | IP67 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 外殼材質上部 | PBT |
| 連接端子 | M12 |
| 端子樣式 | 螺絲連動鎖定 |
| 高度尺寸 | 215 |
| 寬度尺寸 | 60 |
| 深度尺寸 | 35.5 |
| 淨重 | 540 |
| 毛重 | 570 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Optional accessories
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽直式 M12,在接頭直式 M12 上,B 編碼,纜線長度:3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽直式 M12,在接頭直式 M12 上,B 編碼,纜線長度:5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽直式 M12,在接頭直式 M12 上,B 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m
380253
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽彎角 M12,在接頭彎角 M12 上,B 編碼,纜線長度:
3m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m
380254
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽彎角 M12,在接頭彎角 M12 上,B 編碼,纜線長度:
5m
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 10m
380255
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽彎角 M12,在接頭彎角 M12 上,B 編碼,纜線長度:
10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽直式 M12,在開放線終端上,B 編碼,纜線長度:3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽直式 M12,在開放線終端上,B 編碼,纜線長度:5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽直式 M12,在開放線終端上,B 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m
380259
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽彎角 M12,在開放線終端上,B 編碼,纜線長度:
3m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 5m
380260
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽彎角 M12,在開放線終端上,B 編碼,纜線長度:
5m
PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m
380261
連接纜線,PUR,黑色 RAL9005,適用於鏈接,5-pin,
插槽彎角 M12,在開放線終端上,B 編碼,纜線長度:
10m
PSEN ma adapter
380300
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,4-pin,M12 公接頭上的 A
編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼,
PUR,0.1 m,4 × 0.34 mm²,黑色,用於將感測器 PSENmag
(安全開關)/PIT en1.0(啟用開關)連接到 PSS67 和 PDP67。
PSEN cs adapter
380301
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,8-pin,M12 公接頭上的 A
編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼,
PUR,0.1 m,5 × 0.25 mm²,黑色,有屏蔽(金屬絲網),用於將 PSENcode感測器(編碼安全開關)
連接到
PSS67 和 PDP67。
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,4-pin,M12 公接頭上的 A
編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼,
PUR,0.1 m,3 × 0.34 mm²,黑色,用於將 PSENopt M12
發射器(安全光柵)連接到 PSS67 和 PDP67。
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,8-pin,M12 公接頭上的 A
編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼,
PUR,0.1 m,4 × 0.25 mm²,黑色,有屏蔽(金屬絲網),用於將感測器 PSENop2B/PSEN op4F/PSEN
op4H/PSEN op4B(安全光柵)的接收器
連接到 PSS67 和 PDP67。
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
插件接頭,5-pin,接頭直式 M12,A 編碼,
螺絲連接,材質螺紋環:CuZn
鍍鎳,纜線外徑:4-6mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
插件接頭,5-pin,插槽直式 M12,A 編碼,螺絲連接,
材質螺紋環:CuZn 鍍鎳,纜線外徑:4-6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
插件接頭,5-pin,接頭彎角 M12,A 編碼,
螺絲連接,材質螺紋環:CuZn
鍍鎳,纜線外徑:4-6mm
PSEN T M12
380350
插件接頭,T-轉接器,IP67,2x M12 母接頭,5-pin,M12 公接頭上的 A
編碼,5-pin,A 編碼,適用於所有 5 種信號的內部接線
1:1,用於將兩個 PSEN 連接到 PSS67。
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m
380500
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded , 3 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 5m
380501
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded , 5 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m
380502
PSS67 SafetyBUS LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded 10 m.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m
380503
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 5m
380504
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 10m
380505
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m
380506
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 3 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 5m
380507
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 5 m.
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m
380508
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 10 m.
PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m
380509
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connector, A coded, 3 m.