Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"Z9000038","name":"RevPI Connect+ 16GB","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
RevPI Connect+ 16GB
Artikelnummer: Z9000038
Revolution Pi Connect+ baserad på Raspberry Pi Compute Module 3+.
Quad-Core med 1.2 GHz och 1 GB RAM och ett 16 GB
eMMC-flashlagring. Två Ethernet-uttag, två USB-uttag, ettMicro-HDMI-uttag
och ett Mic... Mer
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Revolution Pi Connect+ baserad på Raspberry Pi Compute Module 3+. Quad-Core med 1.2 GHz och 1 GB RAM och ett 16 GB eMMC-flashlagring. Två Ethernet-uttag, två USB-uttag, ettMicro-HDMI-uttag och ett Micro-USB-uttag. Enhetens operativsystem är en anpassad version av Raspbian med RT-patch, höljets mått (H x B x D): 96 x 45 x 110,5 mm, skyddsklass: IP 20.
Generell information
Godkännande | CE |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 12 - 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Ingångar
Antal digitala ingångar |
1
1 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -40 - 55 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kåpmaterial | Plast |
Mått höjd | 96 mm |
Mått bredd | 45 mm |
Mått djup | 110.5 mm |
Nettovikt | 224 g |
Bruttovikt | 230 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-9.1 |
ETIM-version | ETIM-7.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001413 |
Tillbehör – tillval
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Bygelkontakt för PiBridge för anslutning av de enskilda Revolution
Pi-modulerna. Passar universellt till alla Revolution Pi bas- och
expansionsmoduler.
SEK59.00
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
Med RevPi Con M-Bus VHP kan RevPi Connect utrustas med 169 MHz trådlös
M-Bus. Expansionsmodulen har ett SMA-uttag
på framsidan för anslutning av en antenn (antennen ingår inte
i leveransen), höljets mått (H x B x D): 96 x 22,5 x
110,5 mm, skyddsklass: IP 20.
SEK1,694.00
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
Med RevPi Con M-Bus kan RevPi Connect utrustas med 868 MHz trådlös
M-Bus. Expansionsmodulen har ett SMA-uttag på
framsidan för anslutning av en antenn (antennen ingår inte
i leveransen), höljets mått (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm,
skyddsklass: IP 20.
SEK1,402.00
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
Med RevPi Con CAN kan RevPi Connect utrustas med
CAN-Bus. Modulen har en 4-polig kontakt på ovansidan för
CAN-Bus-anslutning, baudhastighet: upp till 1 MBit/s, höljets mått (H xB x
D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, skyddsklass: IP 20.
SEK1,333.00
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Bygelkontakt för ConBridge för anslutning av de enskilda Revolution
Pi-modulerna. Passar endast RevPi Connect tillsammans med RevPi
Con-expansionsmoduler.
SEK52.00