Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"Z9000038","name":"RevPI Connect+ 16GB","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
RevPI Connect+ 16GB
Ürün numarası: Z9000038
Raspberry Pi Compute module 3+ bazlı Revolution Pi Connect+.
1,2 GHz ve 1 GB RAM ve 16 Gbyte eMMC Flash
bellek ile Quad-Core. İki Ethernet soketi, iki USB soketi, bir
Micro-HDMI soket ve Micro-USB sok... Daha Fazla
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Raspberry Pi Compute module 3+ bazlı Revolution Pi Connect+. 1,2 GHz ve 1 GB RAM ve 16 Gbyte eMMC Flash bellek ile Quad-Core. İki Ethernet soketi, iki USB soketi, bir Micro-HDMI soket ve Micro-USB soket. İşletim sistemi olarak cihazda RT-Patch ile Raspbian uyarlanmış sürümü mevcuttur, gövde boyutları (Y x G x D): 96 x 45 x 110,5 mm, koruma tipi: IP 20.
Genel veri
Approval | CE |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 12 - 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Girişler
Sayısal girişlerin adedi |
1
1 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -40 - 55 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Gövde malzemesi | Plastik |
Yükseklik boyutu | 96 mm |
Genislik boyutu | 45 mm |
Derinlik boyutu | 110.5 mm |
Net agirlik | 224 g |
Brüt ağırlık | 230 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-9,1 |
ETIM Sürümü | ETIM-7,0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001413 |
Opsiyonel aksesuarlar
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Bağımsız Revolution Pi
modüllerine bağlamak için PiBridge atlama teli. Tüm Revolution Pi baz ve
genişleme modülleri için evrensel olarak uygun.
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
RevPi Con M-Bus VHP, RevPi Connect'i 169 MHz Kablosuz
M-Bus ile donatmak için kullanılabilir. Genişleme modülünün önünde
anten bağlantısı için bir SMA soket bulunur (anten
ünite ile verilmez), gövde boyutları (Y x G x D): 96 x 22,5 x
110,5 mm, koruma tipi: IP 20.
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
RevPi Con M-Bus, RevPi Connect'i 868 MHz Kablosuz
M-Bus ile donatmak için kullanılabilir. Genişleme modülünün önünde
anten bağlantısı için bir SMA soket bulunur (anten
ünite ile verilmez), gövde boyutları (Y x G x D): 96 x 22,5 x110,5 mm,
koruma tipi: IP 20.
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
RevPi Con CAN, RevPi Connect'i CAN veriyolu ile donatmak içinkullanılabilir
. Modülün üstünde CAN
veriyolu bağlantısı için 4 pimli konektör bulunur, Baud hızı: 1MBit/sn'ye kadar, gövde boyutları (Y x G x
D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, koruma tipi: IP 20.
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Bağımsız Revolution Pi
modüllerine bağlamak için ConBridge atlama teli. Yalnızca RevPiConnect'i RevPi Con
genişleme modüllerine bağlamak için uygun.