{"id":"Z9000038","name":"RevPI Connect+ 16GB","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
RevPI Connect+ 16GB
Numero dell'articolo: Z9000038
Revolution Pi Connect+ sulla base del modulo Raspberry Pi Compute 3+.
Quad-Core con 1.2 GHz e 1 GB RAM nonché una memoria 16 Gbyte
eMMC Flash. Due connettori Ethernet femmina, due connettori USB femmi...
Altri
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Su richiesta
Disponibile a breve
Disponibile a magazzino per consegna
Su richiesta
Revolution Pi Connect+ sulla base del modulo Raspberry Pi Compute 3+.
Quad-Core con 1.2 GHz e 1 GB RAM nonché una memoria 16 Gbyte
eMMC Flash. Due connettori Ethernet femmina, due connettori USB femmina,un connettore
micro HDMI femmina e un connettore micro USB femmina. Come sistemaoperativo il dispositivo
dispone di una versione modificata di Raspbian con RT Patch, dimensionidella custodia (A
x L x P): 96 x 45 x 110,5 mm, grado di protezione: IP 20.
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) |
12 - 24
V |
Tipo tensione alimentazione U1 |
DC
|
Ingressi
Numero ingressi digitali |
1
1
|
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-40 - 55
°C |
Indicazione umidità |
93 % UR a 40 °C
|
Condensazione ammessa |
non consentito
|
Grado di protez. custodia |
|
Dati meccanici
Materiale custodia |
Plastica
|
Altezza |
96
mm |
Larghezza |
45
mm |
Profondità |
110.5
mm |
Peso netto |
224
g |
Peso lordo |
230
g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) |
6 small IT-/communic. device
|
Dati commerciali
Versione ECLASS |
ECLASS-9.1
|
Versione ETIM |
ETIM-7.0
|
ETIM Reference Group |
EG000024
|
ETIM Reference Feature |
EC001413
|
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Ponticello a innesto per PiBridge per il collegamento dei singoli moduli
Revolution Pi. Universale per tutti i moduli base ed
espansione Revolution Pi.
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
Con RevPi Con M-Bus VHP, RevPi Connect può essere dotato di Wireless
M-Bus a 169 MHz. Il modulo di espansione dispone sulla parte frontale
di un connettore SMA femmina per il collegamento di un’antenna (antennanon in
dotazione), dimensioni della custodia (A x L x P): 96 x 22,5 x
110,5 mm, grado di protezione: IP 20.
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
Con RevPi Con M-Bus, RevPi Connect può essere dotato di Wireless M-
Bus a 868 MHz. Il modulo di espansione dispone sulla parte frontale diun
connettore SMA femmina per il collegamento di un’antenna (antenna non in
dotazione), dimensioni della custodia (A x L x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm,
grado di protezione: IP 20.
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
Con RevPi Con CAN, RevPi Connect può essere dotato
di CAN-bus. Il modulo dispone di un connettore maschio in alto a 4 poliper il collegamento CAN-
bus, baud rate: fino a 1 MBit/s, dimensioni della custodia (A x L x
P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, grado di protezione: IP 20.
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Ponticello a innesto per ConBridge per il collegamento dei singolimoduli
Revolution Pi. Idoneo solo per RevPi Connect in combinazione con modulidi espansione
RevPi Con.