Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"Z9000038","name":"RevPI Connect+ 16GB","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
RevPI Connect+ 16GB
Productnummer: Z9000038
Revolution Pi Connect+ gebaseerd op de Raspberry Pi Compute Modul 3+.
Quad-Core met 1,2 GHz en 1 GB RAM alsmede een 16 Gbyte eMMC Flash-
geheugen. Twee Ethernet-bussen, twee USB-bussen, één Micro-HDMI... Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Revolution Pi Connect+ gebaseerd op de Raspberry Pi Compute Modul 3+. Quad-Core met 1,2 GHz en 1 GB RAM alsmede een 16 Gbyte eMMC Flash- geheugen. Twee Ethernet-bussen, twee USB-bussen, één Micro-HDMI- bus en één Micro-USB-bus. Als besturingssysteem heeft het apparaat een aangepaste versie van Raspbian met RT-patch, afmetingen behuizing (hx b x d): 96 x 45 x 110,5 mm, beschermingsgraad: IP 20.
Algemene data
Goedkeuring | CE |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 12 - 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Ingangen
Aantal digitale ingangen |
1
1 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -40 - 55 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Behuizingsmateriaal | Kunststof |
Afmeting hoogte | 96 mm |
Afmeting breedte | 45 mm |
Afmeting diepte | 110.5 mm |
Nettogewicht | 224 g |
Brutogewicht | 230 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
ETIM versie | ETIM-7.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001413 |
Optionele accessoires
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Connectorbrug voor PiBridge voor aansluiting van de afzonderlijkeRevolution Pi
modules. Universeel passend voor alle Revolution Pi Basis- en
uitbreidingsmodules.
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
Met de RevPi Con M-Bus VHP kan de RevPi Connect met 169 MHz wireless
M-Bus worden uitgerust. De uitbreidingsmodule heeft aan de voorkant
een SMA-bus voor aansluiting van een antenne (antenne niet
meegeleverd), afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22,5 x
110,5 mm, beschermingsgraad: IP 20.
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
Met de RevPi Con M-Bus kan de RevPi Connect met 868 MHz wireless
M-Bus worden uitgerust. De uitbreidingsmodule heeft aan de voorkant
een SMA-bus voor aansluiting van een antenne (antenne niet meegeleverd),
afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22,5 x 110,5 mm,
beschermingsgraad: IP 20.
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
Met de RevPi Con CAN kan de RevPi Connect worden uitgerust met CAN-Bus.
De module heeft een bovenliggende 4-polige stekker voor CAN-
Bus-aansluiting, baudrate: max. 1 MBit/s, afmetingen behuizing (h x b xd):
96 x 22,5 x 110,5 mm, beschermingsgraad: IP 20.
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Connectorbrug voor ConBridge voor aansluiting van de afzonderlijkeRevolution Pi
modules. Alleen passend voor RevPi Connect in combinatie met RevPi Con
uitbreidingsmodulen.