text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

RevPI Connect+ 16GB

產品料號: Z9000038
基於 Raspberry Pi Compute 模組 3+ 的 Revolution Pi Connect+。 配備 1.2 GHz 和 1GB RAM 及 16 Gbyte eMMC Flash 記憶體的 Quad-Core。兩個乙太網路插座、兩個 USB 插座、一個 Micro-HDMI 插座及 Micro-USB 插座。作為操作系統,該裝置具有配備 RT-Patch 的Raspbian ...  更多內容

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


基於 Raspberry Pi Compute 模組 3+ 的 Revolution Pi Connect+。 配備 1.2 GHz 和 1GB RAM 及 16 Gbyte eMMC Flash 記憶體的 Quad-Core。兩個乙太網路插座、兩個 USB 插座、一個 Micro-HDMI 插座及 Micro-USB 插座。作為操作系統,該裝置具有配備 RT-Patch 的Raspbian 調適版本,外殼尺寸(高 x 寬 x 深):96 x 45 x 110.5 mm,防護等級:IP 20。

Approval CE  
 
電源供應電壓 (V) 12 - 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
數位輸入數量 1  
1  
環境溫度 -40 - 55  °C
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
防護等級,外殼  
外殼材質 塑膠  
高度尺寸 96  mm
寬度尺寸 45  mm
深度尺寸 110.5  mm
淨重 224  g
毛重 230  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS 版本 ECLASS-9.1  
ETIM 版本 ETIM-7.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001413  
 

可選的配件

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
用於 PiBridge 以連接個別 Revolution Pi 模組的跨接。廣泛適用於所有 Revolution Pi 基礎與 擴充模組。
RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz
RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz Z9000018
RevPi Con M-Bus VHP 可用於為 RevPi Connect 配備 169 MHz 無線 M-Bus。擴充模組的前側有用於連接天線(單元未 隨附天線)的 SMA 插座,外殼尺寸(高 x 寬 x 深):96 x 22.5 x 110.5 mm,防護等級:IP 20。
RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz
RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz Z9000019
RevPi Con M-Bus 可用於為 RevPi Connect 配備 868 MHz 無線 M-Bus。擴充模組的前側有用於連接天線(單元未 隨附天線)的 SMA 插座,外殼尺寸(高 x 寬 x 深):96 x 22.5 x 110.5 mm, 防護等級:IP 20。
RevPi Con CAN extension module
RevPi Con CAN extension module Z9000020
RevPi Con CAN 可用於為 RevPi Connect 配備 CAN 匯流排 。在頂部上,該模組具有到 CAN 匯流排連接的 4-pin 接頭,波特速率:最高 1 MBit/s,外殼尺寸 (高 x 寬 x 深):96 x 22.5 x 110.5 mm,防護等級:IP 20。
Connector for CON Bridge Module
Connector for CON Bridge Module Z9000021
用於 ConBridge 以連接個別 Revolution Pi 模組的跨接。僅適用於與 RevPi Con 擴充模組連接的 RevPi Connect。