Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"Z9000038","name":"RevPI Connect+ 16GB","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
RevPI Connect+ 16GB
Kód materiálu: Z9000038
Revolution Pi Connect+ na základě Raspberry Pi Compute Modul 3+.
Quad-Core s 1.2GHz a 1GB RAM a paměť eMMC Flash 16 Gbyte
. Dvě zásuvky pro ethernet, dvě zásuvky USB, jedna
zásuvka Micro-HDMI a jedna ... Více
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Revolution Pi Connect+ na základě Raspberry Pi Compute Modul 3+. Quad-Core s 1.2GHz a 1GB RAM a paměť eMMC Flash 16 Gbyte . Dvě zásuvky pro ethernet, dvě zásuvky USB, jedna zásuvka Micro-HDMI a jedna Micro-USB. Jako operační systém používápřístroj upravenou verzi Raspbian s RT-Patch, rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 45 x 110,5 mm, krytí: IP 20.
Všeobecné údaje
Povolení | CE |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 12 - 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Vstupy
Počet dig.vstupů |
1
1 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -40 - 55 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Materiál pouzdra | Plast |
Rozměr výška | 96 mm |
Rozměr šířka | 45 mm |
Rozměr hloubka | 110.5 mm |
Čistá váha | 224 g |
Celková hmotnost | 230 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-9.1 |
Verze ETIM | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001413 |
Volitelné příslušenství
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Zásuvný můstek pro PiBridge pro projení jednotlivých modulů RevolutionPi
. Univerzálně vhodný pro všechny základní a
rozšiřující moduly Revolution Pi.
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
S RevPi Con M-Bus VHP může být RevPi Connect vybaven s 169 MHz Wireless
M-Bus. Na čele rozšiřovacího modulu se nachází
zásuvka SMA pro připojení antény (anténa není
součástí dodávky), rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 22,5 x
110,5 mm, krytí: IP 20.
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
S RevPi Con M-Bus může být RevPi Connect vybaven s 868 MHz Wireless M-
Bus. Na čele rozšiřovacího modulu se nachází
zásuvka SMA pro připojení antény (anténa není
součástí dodávky), rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 22,5 x 110,5 mm,
krytí: IP 20.
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
S RevPi Con M-Bus CAN může být RevPi Connect vybaven s CAN-
Bus. Modul má nahoře 4pólový konektor pro připojení CAN-
Bus, přenosová rychlost: až 1 Mbit/s, rozměry pouzdra (V x Š x
H): 96 x 22,5 x 110,5 mm, krytí: IP 20.
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Zásuvný můstek pro ConBridge pro projení jednotlivých modulů
Revolution Pi. Vhodný pouze pro RevPi Connect ve spojení s rozšiřujícímimoduly RevPi Con
.