Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"Z9000038","name":"RevPI Connect+ 16GB","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
RevPI Connect+ 16GB
Número de producto: Z9000038
Revolution Pi Connect+ based on Raspberry Pi Compute module 3+.
Quad-Core with 1.2 GHz and 1 GB RAM and a 16 Gbyte eMMC Flash
memory. Two Ethernet sockets, two USB sockets, one Micro-HDMI
socket and a... Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Revolution Pi Connect+ based on Raspberry Pi Compute module 3+. Quad-Core with 1.2 GHz and 1 GB RAM and a 16 Gbyte eMMC Flash memory. Two Ethernet sockets, two USB sockets, one Micro-HDMI socket and a Micro-USB socket. As an operating system the device has an adapted version of Raspbian with RT-Patch, housing dimensions (H x W x D): 96 x 45 x 110.5 mm, protection type: IP 20.
Informacion General
Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 12 - 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Entradas
Número de entradas digitales |
1
1 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -40 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Material de la carcasa | Plástico |
Dimensión de altura | 96 mm |
Dimensión Ancho | 45 mm |
Dimensión Profundidad | 110.5 mm |
Peso neto | 224 g |
Peso bruto | 230 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001413 |
Accesorios Opcionales
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Jumper for PiBridge to connect the individual Revolution Pi
modules. Universally suitable for all Revolution Pi base and
expansion modules.
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
The RevPi Con M-Bus VHP can be used to equip the RevPi Connect with 169MHz Wireless
M-Bus. On the front of the expansion module there is
an SMA socket for connecting an antenna (antenna not
supplied with the unit), housing dimensions (H x W x D): 96 x 22.5 x
110.5 mm, protection type: IP 20.
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
The RevPi Con M-Bus can be used to equip the RevPi Connect with 868 MHzWireless
M-Bus. On the front of the expansion module there is an
SMA socket for connecting an antenna (antenna not
supplied with the unit), housing dimensions (H x W x D): 96 x 22.5 x110.5 mm,
protection type: IP 20.
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
The RevPi Con CAN can be used to equip the RevPi Connect with CAN bus
. On the top, the module has a 4-pin connector to the CAN
bus connection, Baud rate: up to 1 MBit/s, housing dimensions (H x W x
D): 96 x 22.5 x 110.5 mm, protection type: IP 20.
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Jumper for ConBridge to connect the individual Revolution Pi
modules. Only suitable for RevPi Connect in connection with RevPi Con
expansion modules.