Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"Z9000038","name":"RevPI Connect+ 16GB","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Som på fig.
RevPI Connect+ 16GB
Produktnummer: Z9000038
Revolution Pi Connect+ baseret på Raspberry Pi Compute Modul 3+.
Quad-Core med 1,2 GHz og 1 GB RAM samt 16 Gbyte eMMC flash-
hukommelse. To Ethernet-hunstik, to USB-hunstik, et Micro-HDMI-
hunstik sam... Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Revolution Pi Connect+ baseret på Raspberry Pi Compute Modul 3+. Quad-Core med 1,2 GHz og 1 GB RAM samt 16 Gbyte eMMC flash- hukommelse. To Ethernet-hunstik, to USB-hunstik, et Micro-HDMI- hunstik samt et Micro-USB-hunstik. Som operativsystem har modulet en tilpasset version af Raspbian med RT-patch, kabinetmål (H x B x D): 96 x 45 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20.
Generelle data
Godkendelse | CE |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 12 - 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Indgange
Antal digitale indgange |
1
1 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -40 - 55 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Husets materiale | Plast |
Mål, højde | 96 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 110.5 mm |
Nettovægt | 224 g |
Bruttovægt | 230 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001413 |
Ekstra tilbehør
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Jumper til PiBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi-
moduler. Passer universelt til alle Revolution Pi basis- og
udvidelsesmoduler.
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
Med RevPi Con M-bus VHP kan RevPi Connect udstyres med 169 MHz Wireless
M-bus. Udvidelsesmodulet har på fronten
et SMA-hunstik til tilslutning af en antenne (antenne medfølger ikke
ved levering), kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x
110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20.
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
Med RevPi Con M-bus kan RevPi Connect udstyres med 868 MHz Wireless M-
bus. Udvidelsesmodulet har på fronten et
SMA-hunstik til tilslutning af en antenne (antenne medfølger ikke ved
levering), kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm,
kapslingsklasse: IP 20.
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
Med RevPi Con CAN kan RevPi Connect udstyres med
CAN-bus. Modulet har et ovenliggende 4-polet stik til CAN-
bus-tilslutning, baudhastighed: op til 1 MBit/s, kabinetmål (H x B x
D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20.
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Jumper til ConBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi-
moduler. Passer kun til RevPi Connect i forbindelse med RevPi Con-
udvidelsesmoduler.