{"id":"Z9000038","name":"RevPI Connect+ 16GB","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
RevPI Connect+ 16GB
Номер артикула: Z9000038
Revolution Pi Connect + на базе вычислительного модуля Raspberry PiCompute 3+.
Четырехъядерный процессор, тактовая частота 1,2 ГГц, ОЗУ 1 ГБ,флэш-память eMMC
на 16 ГБ. Два разъема Ethernet, два разъем...
Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
по запросу
Скоро поступит
Доступно со склада
по запросу
Revolution Pi Connect + на базе вычислительного модуля Raspberry PiCompute 3+.
Четырехъядерный процессор, тактовая частота 1,2 ГГц, ОЗУ 1 ГБ,флэш-память eMMC
на 16 ГБ. Два разъема Ethernet, два разъема USB, один разъем
Micro-HDMI и разъем Micro-USB. Операционная система: устройство оснащено
адаптированной версией ОС Raspbian с RT-Patch, размеры корпуса (В
х Ш х Г): 96 x 45 x 110,5 мм, тип защиты: IP 20.
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) |
12 - 24
V |
Тип питающего напряжения U1 |
Постоянный ток
|
Входы
Число цифровых входов |
1
1
|
Экологические данные
Окружающая температура |
-40 - 55
°C |
Номинальный уровень влажности |
Отн. вл. 93% 40 °C
|
Конденсация допустима? |
Не допускается
|
Тип защиты, корпус |
|
механические данные
Материал корпуса |
Пластик
|
Размер по высоте |
96
mm |
Размер по ширине |
45
mm |
Размер по глубине |
110.5
mm |
Вес нетто |
224
g |
Вес брутто |
230
g |
Коммерческие данные
Версия ECLASS |
ECLASS-9.1
|
Версия ETIM |
ETIM-7.0
|
Эталонная группа ETIM |
EG000024
|
Эталонная функция ETIM |
EC001413
|
Дополнительные принадлежности
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Перемычка для PiBridge для подключения отдельных модулей Revolution
Pi. Универсальная, подходит для всех базовых модулей и
модулей расширения Revolution Pi.
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
RevPi Con M-Bus VHP можно использовать для оснащения RevPi Connectбеспроводной
шиной M-Bus на 169 МГц. На передней панели модуля расширения расположен
разъем SMA для подключения антенны (антенна не
входит в комплект поставки), размеры корпуса (В x Ш x Г): 96 x 22,5 x
110,5 мм, тип защиты: IP 20.
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
RevPi Con M-Bus можно использовать для оснащения RevPi Connectбеспроводной
шиной M-Bus на 868 МГц. На передней панели модуля расширения расположен
разъем SMA для подключения антенны (антенна не
входит в комплект поставки), размеры корпуса (В x Ш x Г): 96 x 22,5 x110,5 мм,
тип защиты: IP 20.
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
RevPi Con CAN можно использовать для оснащения RevPi Connect шиной CAN
. На верхней панели модуля расположен 4-контактный разъем дляподключения шины CAN
. скорость передачи данных: до 1 Мбит/с, размеры корпуса (В x Ш x
Г): 96 x 22,5 x 110,5 мм, тип защиты: IP 20.
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Перемычка для ConBridge для подключения отдельных модулей Revolution
Pi. Подходит только для ConBridge в комплексе с
модулями расширения RevPi Con.