{"id":"Z9000038","name":"RevPI Connect+ 16GB","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Similaire à l’illustration
RevPI Connect+ 16GB
Numéro de l'article: Z9000038
Revolution Pi Connect+ basé sur le module Raspberry Pi Compute 3+.
Quad-Core avec 1,2 GHz et 1 Go de RAM ainsi qu’une mémoire eMMC Flash
de 16 Go. Deux connecteurs femelles Ethernet, deux connecteurs ...
Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
Revolution Pi Connect+ basé sur le module Raspberry Pi Compute 3+.
Quad-Core avec 1,2 GHz et 1 Go de RAM ainsi qu’une mémoire eMMC Flash
de 16 Go. Deux connecteurs femelles Ethernet, deux connecteurs femellesUSB, un connecteur femelle micro
HDMI ainsi qu’un connecteur femelle micro USB. Le système d’exploitationde l’appareil est
une version adaptée de Raspbian avec RT-Patch, dimensions du boîtier (H
x L x P) : 96 x 45 x 110,5 mm, indice de protection : IP 20.
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) |
12 - 24
V |
Type de tension d’alim. U1 |
DC
|
Entrées
Nombre d’entrées digitales |
1
1
|
Environmental data
Température d’utilisation |
-40 - 55
°C |
Indic. soll. due à l’humidité |
93 % d’humidité rel. à 40 °C
|
Condensation autorisée ? |
non autorisé
|
Indice de protection de boîtie |
|
Données mécaniques
Matériau du boîtier |
Plastique
|
Dimensions hauteur |
96
mm |
Dimension largeur |
45
mm |
Dimension profondeur |
110.5
mm |
Poids net |
224
g |
Poids brut |
230
g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) |
6 small IT-/communic. device
|
Données commerciales
Version du ECLASS |
ECLASS-9.1
|
Version du ETIM |
ETIM-7.0
|
Groupe de référence du ETIM |
EG000024
|
Caractéristique de réf. ETIM |
EC001413
|
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Cavaliers de pontage pour PiBridge pour la liaison des modulesRevolution Pi
individuels. Universellement adaptés à tous les modules Revolution Pi debase et
d’extension.
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
Le bus RevPi Con M VHP permet d’équiper le RevPi Connect avec un bus169 MHz Wireless
M. Le module d’extension possède à l’avant
un connecteur femelle SMA pour le raccordement d’une antenne (antennenon comprise
dans la livraison), dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22,5 x
110,5 mm, indice de protection : IP 20.
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
Le bus RevPi Con M permet d’équiper le RevPi Connect avec un bus 868 MHzWireless
M. Le module d’extension possède à l’avant un
connecteur femelle SMA pour le raccordement d’une antenne (antenne noncomprise dans la
livraison), dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22,5 x 110,5 mm,
indice de protection : IP 20.
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
Le bus RevPi Con CAN permet d’équiper le RevPi Connect avec un bus
CAN. Le module possède un connecteur à 4 broches situé au-dessus pour leraccordement au
bus CAN, taux de Baud : 1 Mbit/s max., dimensions du boîtier (H x L x
P) : 96 x 22,5 x 110,5 mm, indice de protection : IP 20.
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Cavaliers de pontage pour ConBridge pour la liaison des modulesRevolution Pi
individuels. Uniquement adapté à RevPi Connect associé aux modulesd’extension
RevPi Con.