Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"Z9000038","name":"RevPI Connect+ 16GB","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Rzeczywisty produkt może się różnić
RevPI Connect+ 16GB
Numer produktu: Z9000038
Moduł Revolution Pi Connect+ oparty na module Raspberry Pi Compute 3+.
Quad-Core z 1,2 GHz i 1 GB RAM oraz pamięcią Flash
MMC 16 GB. Dwa gniazda Ethernet, dwa gniazda USB, jedno gniazdo
Micro-HDMI ora... Więcej
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Moduł Revolution Pi Connect+ oparty na module Raspberry Pi Compute 3+. Quad-Core z 1,2 GHz i 1 GB RAM oraz pamięcią Flash MMC 16 GB. Dwa gniazda Ethernet, dwa gniazda USB, jedno gniazdo Micro-HDMI oraz gniazdo Micro-USB. Jako system operacyjny urządzenie ma zaadaptowaną wersję systemu Raspbian z RT-Patch, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 45 x 110,5 mm, typ ochrony:IP 20.
Dane ogólne
Potwierdzenie | CE |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 12 - 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Wejścia
Ilość wejść cyfrowych |
1
1 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -40 - 55 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Materiał obudowy | Plastik |
Wysokość | 96 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 110.5 mm |
Ciężar netto | 224 g |
Ciężar brutto | 230 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dane handlowe
Wersja ECLASS | ECLASS-9.1 |
Wersja ETIM | ETIM-7.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001413 |
Akcesoria opcjonalne
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Zworka do PiBridge do podłączenia poszczególnych modułów Revolution Pi
. Uniwersalna, pasuje do wszystkich modułów bazowych i modułów
rozszerzeń Revolution Pi.
€5.20
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
RevPi Con M-Bus VHP można zastosować do wyposażenia RevPi Connect zWirelessM-Bus 169 MHz.
Z przodu modułu znajduje się gniazdo SMA do podłączenia anteny
(antena nie jest dostarczana z urządzeniem),
wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 22,5 x 110,5 mm,
typ ochrony: IP 20.
€148.38
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
RevPi Con M-Bus można zastosować do wyposażenia RevPi Connect z WirelessM-Bus 868 MHz.
Z przodu modułu znajduje się gniazdo SMA do podłączenia anteny
(antena nie jest dostarczana z urządzeniem),
wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 22,5 x 110,5 mm,
typ ochrony: IP 20.
€122.80
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
RevPi Con CAN można wykorzystać do wyposażenia RevPi Connect wmagistralę CAN
. Na górze moduł ma
4-pinowe złącze do podłączenia CANbus, szybkość transmisji: do 1 MBit/s,wymiary obudowy (wys. x szer. x głęb.):
96 x 22,5 x 110,5 mm, typ ochrony: IP 20.
€116.72
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Zworka do ConBridge do podłączenia poszczególnych modułów Revolution Pi
. Pasuje tylko do RevPi Connect w połączeniu z modułami rozszerzeń RevPiCon.
€4.52