閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"Z9000038","name":"RevPI Connect+ 16GB","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
実際の製品は異なる場合があります
RevPI Connect+ 16GB
製品コード: Z9000038
Revolution Pi Connect+はRaspberry PiComputeモジュール3+をベースにしています。
1.2 GHzクアッドコア、1 GB RAM、16 Gbyte eMMCフラッシュ
メモリ。Ethernetソケット2個、USBソケット2個、マイクロHDMI
ソケット1個、マイクロUSBソケット1個。オペレーティングシステムとして
、RTパッチを適用したバージョンのRaspb... さらに表示
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
Revolution Pi Connect+はRaspberry PiComputeモジュール3+をベースにしています。 1.2 GHzクアッドコア、1 GB RAM、16 Gbyte eMMCフラッシュ メモリ。Ethernetソケット2個、USBソケット2個、マイクロHDMI ソケット1個、マイクロUSBソケット1個。オペレーティングシステムとして 、RTパッチを適用したバージョンのRaspbianを装置に搭載しています。 ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×45×110.5 mm、保護等級: IP20。
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
商用データ
ECLASSバージョン | ECLASS-9.1 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001413 |
アクセサリ(オプション)
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
個々のRevolution Pi
モジュールを接続するためのPiBridge用ジャンパ。Revolution Piベース
および増設モジュールすべてに広く対応しています。
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
RevPi Con M-Bus VHPを使用して、RevPi Connectに169 MHzワイヤレス
M-Busを装備できます。増設モジュールの前面には、アンテナ(アンテナはユニットに
付属していません) を接続するための
SMAソケットがあります。ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×22.5×
110.5 mm、保護等級: IP20。
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Z9000019
RevPi Con M-Busを使用して、RevPi Connectに
868 MHzワイヤレスM-Busを装備できます。増設モジュールの前面には、アンテナ(アンテナはユニットに
付属していません) を接続するための
SMAソケットがあります。ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×22.5×110.5mm、
保護等級: IP20。
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
RevPi Con CANを使用して、RevPi ConnectにCANバスを装備できます。
モジュールの上部には、CAN
バス接続用の4ピンコネクタがあります。ボーレート: 最大1MBit/s、ハウジング寸法 (高さ×幅×
奥行き): 96×22.5×110.5 mm、保護等級: IP20。
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
個々のRevolution Pi
モジュールを接続するためのConBridge用ジャンパ。RevPiCon増設モジュールに接続するRevPi Connect専用
。