Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"Z9000021","name":"Connector for CON Bridge Module","price":"52.0","currency":"SEK","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SM"]}
Produkten kan variera
Connector for CON Bridge Module
Artikelnummer: Z9000021
Bygelkontakt för ConBridge för anslutning av de enskilda Revolution
Pi-modulerna. Passar endast RevPi Connect tillsammans med RevPi
Con-expansionsmoduler.
Ditt pris
SEK52.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Teknisk data
Mekaniska data
Mått höjd | 15 mm |
Mått bredd | 26 mm |
Mått djup | 16 mm |
Nettovikt | 3 g |
Bruttovikt | 3 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 84735020 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548096033 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242290 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC002584 |
Volym | 0 |