text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC

Artikelnummer: 890000
GTIN: 4046548007107
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0– 120 V AC/DC, 1 växlarkontakt, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20 mA, bredd 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0– 120 V AC/DC, 1 växlarkontakt, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20 mA, bredd 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Godkännande CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 2  W
Apparatsäkring max. Max ledartvärsnitt  
U mätområde analogingång 0 - 120  V
I mätområde analogingång 9  A
Frekv. Mätområde analog-in 0–1 000 Hz  
Uout vid generatordrift 0 - -10 V  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Säkerhetskontakter: AC vid UL 250 V AC  
Kontaktmaterial relä AgCdO  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 3,0 µm Au  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur 0 - 55  °C
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP40  
Skyddsklass plintar
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel PPO UL 94 V0  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Kåpmaterial överdel PPO UL 94 V0  
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp fast  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–10 AWG  
Mått höjd 87  mm
Mått bredd 22.5  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 130  g
Bruttovikt 140  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27210127  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002479  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548007107  
Volym 0.272  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr